Retro-reflective sensors - hygiene |
Retro-reflective sensors - hygiene |
|
|
|
|
|
|
|
Actual range Sb | 3 m | 7,5 m |
Alignment / soiled lens indicator | Flashing light indicator | |
Alignment optical axis | < 1° | |
Approvals/certificates | Ecolab Adapted from EHEDG |
Ecolab Adapted from EHEDG |
Current consumption typ. | 20 mA | 30 mA |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Głębokość | 34,3 mm | 36,4 mm |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed PinPoint LED |
Materiał obudowy | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Stainless steel 1.4404 (V4A) |
Nominal range Sn | 3,5 m | 8 m |
Obwód wyjściowy | NPN | Push-pull |
Output function | Light / dark operate | Light / dark operate |
Pobór prądu max. (no load) | 25 mA | 40 mA |
Polarization filter | Tak | Tak |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA |
Response time / release time | < 1 ms | < 0,49 ms |
Rodzaj przyłącza | Flylead connector M12, L=300 mm | Flylead connector M12, L=300 mm |
Sensitivity adjustment | No | Teach-in: remote |
Spadek napięcia Vd | <1,8 VDC | <3 VDC |
Stopień ochrony | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Storage temperature | -30 … +70 °C | |
Suppression of reciprocal influence | Tak | Tak |
Sygnalizacja zasilania | LED green | |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | LED yellow |
Szerokość / średnica | 19,6 mm | 20,2 mm |
Temperatura pracy | -30 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Typ specjalny | Hygienic design | Hygienic design |
Type | Retro-reflective sensor | Retro-reflective sensor |
Wave length | 660 nm | 630 nm |
Wysokość | 52,2 mm | 47,7 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |