Diffuse sensors with background suppression - hygiene |
Diffuse sensors with background suppression - hygiene |
|
|
|
|
|
|
|
Alignment optical axis | < 1° | |
Approvals/certificates | Ecolab Adapted from EHEDG |
Ecolab Adapted from EHEDG |
Current consumption typ. | 35 mA | 30 mA |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Głębokość | 34,3 mm | 36,4 mm |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed PinPoint LED |
Materiał obudowy | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Stainless steel 1.4404 (V4A) |
Obwód wyjściowy | Push-pull | Push-pull |
Output function | Light / dark operate | Light / dark operate |
Output indicator | LED red | |
Pobór prądu max. (no load) | 40 mA | 40 mA |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA |
Response time / release time | < 1,8 ms | < 0,49 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable 4 pin, 2 m | Cable 4 pin, 2 m |
Sensing distance Tw | 50 … 400 mm | 60 … 400 mm |
Sensing distance adjustment | Teach-in | Teach-in and IO-Link |
Sensing range Tb | 30 … 400 mm | |
Sensing range Tb (at Tw max.) | 20 … 400 mm | |
Sensing range Tb (at Tw min.) | 20 … 50 mm | |
Spadek napięcia Vd | <2 VDC | <3 VDC |
Stopień ochrony | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Storage temperature | -30 … +70 °C | |
Suppression of reciprocal influence | Tak | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | |
Szerokość / średnica | 19,6 mm | 20,2 mm |
Temperatura pracy | -30 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Typ specjalny | Hygienic design | Hygienic design |
Type | Background suppression | Background suppression |
Wave length | 660 nm | 630 nm |
Wysokość | 52,2 mm | 47,7 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |