Fiber optic sensors |
Fiber optic sensors - OF10 |
|
|
|
|
|
|
|
Actual range Sb (FSE 200C1002) | 320 mm | |
Alignment / soiled lens indicator | LED green, flashing | |
Current consumption typ. | 36 mA | 30 mA |
Głębokość | 60 mm | 93,1 mm |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed red LED |
Materiał obudowy | PBT / PC | Polycarbonate |
Metoda programowania | Teach-in | Teach-in: button / external |
Obwód wyjściowy | PNP | PNP |
Output function | Light / dark operate switchable | Light / dark operate switchable |
Output indicator | LED yellow | LED red |
Pobór prądu max. (no load) | 46 mA | 50 mA |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 150 mA |
Response time / release time | < 1 ms | 0,05 ms (Ultra High Speed Mode) 0,125 ms (High Speed Mode) 0,25 ms (Standard Mode) 1 ms (High Resolution Mode) 4 ms (Long Range Mode) 16 ms (Ultra Long Range Mode) |
Rodzaj przyłącza | Connector M8 4 pin | Connector M8 4 pin |
Sensing distance Tw (FUE 200C1003) | 90 mm | |
Spadek napięcia Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 50 |
Suppression of reciprocal influence | Tak | |
Sygnalizacja świetlna | zielona LED | OLED display |
Szerokość / średnica | 12 mm | 10 mm |
Temp. enclenchement / déclenchement | 0,1 … 9999 ms | |
Temperatura pracy | -25 … +55 °C | 5 … +55 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Wave length | 660 nm | 660 nm |
Wysokość | 33,2 mm | 27,8 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 8 … 30 VDC |