Inductive sensors special versions - weld magnetic field immune |
Inductive sensors special versions - weld magnetic field immune |
|
|
|
|
|
|
|
Dimension | 18 mm | 12 mm |
Housing length | 60 mm | 50 mm |
Hysteresis | 3 … 20 % z Sr | 3 … 20 % z Sr |
Material (sensing face) | PTFE coated | PTFE coated |
Materiał obudowy | Brass chromium plated | Brass chromium plated |
Mounting type | Flush | Flush |
Nominal sensing distance Sn | 5 mm | 2 mm |
Obwód wyjściowy | PNP normalnie otwarty (NO) | PNP normalnie otwarty (NO) |
Pobór prądu max. (no load) | 10 mA | 10 mA |
Prąd wyjściowy | 250 mA | 250 mA |
Rodzaj przyłącza | Connector M12 | Connector M12 |
Spadek napięcia Vd | <1 VDC | <1 VDC |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Switching frequency | 500 Hz | 1 kHz |
Sygnalizacja wyjścia | 4 port LED red | 3 port LED red |
Temperatura pracy | -25 … +75 °C | -25 … +75 °C |
Typ | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Typ specjalny | Welding and magnetic noise | Welding and magnetic noise |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |