Distance sensors |
||
|
|
|
|
|
|
Additional data | Distance Excess gain Device temperature |
|
Adjustable parameters | Switching point Operation mode Time filters LED-function Output logic Output circuit Analog output characteristic Deactivate the sensor element Locater function Teach-in mode |
|
Alarm output | Push-pull | |
Alignment optical axis | < 1° | |
Baud rate | 230,4 kBaud (COM 3) | |
Beam diameter | 8 mm | |
Beam type | Point | Point |
Cycle time | ≥ 0,7 ms | |
Dryf temperaturowy | < 0,1 % Sde/K | < 0,3 % Sde/K |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Głębokość | 31 mm | 32 mm |
IO-Link port type | Class A | |
Interface | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1.3 |
Light source | Pulsed point source LED | Pulsed PinPoint LED |
Linearity error | ± 1,5 … 4 mm | ± 3 % Mr |
Load resistance (analog U) | > 100 kOhm | |
Materiał obudowy | Plastic (ASA, MABS) | Plastic (ASA, PMMA) |
Measuring distance Sd | 50 … 400 mm | 60 … 550 mm |
Measuring range Mr | 490 mm | |
Metoda programowania | IO-Link | Teach-in and IO-Link |
Obwód wyjściowy | Analog | Analog 0 ... 10 VDC Push-pull / IO-Link |
Output indicator | LED yellow | |
Pobór prądu max. (no load) | 80 mA | 30 mA |
Powtarzalność | ≤ 200 … 5000 µm (Raw) ≤ 150 … 3750 µm (High Speed) ≤ 100 … 2500 µm (Standard) ≤ 50 … 1250 µm (High Accuracy) |
|
Process data length | 48 Bit | |
Process data structure | Bit 0 = SSC1 (distance) Bit 1 = SSC2 (distance) Bit 2 = quality Bit 3 = alarm Bit 8-15 = scale factor Bit 16-47 = 32 Bit measurement |
|
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA (push-pull) |
Response time / release time | < 3 ms | < 1,5 ms (Raw) < 2,25 ms (High Speed Mode) < 4,5 ms (Standard Mode) < 14 ms (High Accuracy Mode) |
Rodzaj przyłącza | Cable 4 pin, 2 m | Connector M12 5 pin |
Rozdzielczość | 100 … 1000 µm | |
Shock (semi-sinusoidal) | IEC 60068-2-27:2009 50 g / 11 ms, 10 impulses per axis and direction |
|
Soiled lens indicator | LED red | |
Spadek napięcia Vd | <2 VDC | |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Storage temperature | -40 … +70 °C | |
Suppression of reciprocal influence | Tak | |
Switching output | Light operate, switchable | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | |
Sygnał wyjściowy | 0 ... 10 VDC | |
Szerokość / średnica | 14,8 mm | 18 mm |
Teach-in range min. | > 20 mm | |
Temperatura pracy | 0 … +50 °C | -25 … +60 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Type | Distance measuring | |
Vibration (sinusoidal) | IEC 60068-2-6:2008 10 g at f = 10 - 2000 Hz, duration 150 min per axis |
|
Wave length | 660 nm | 630 nm |
Wysokość | 43 mm | 45 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 14 … 26 VDC | 12 … 30 VDC |