Liquid level and leakage sensors |
Liquid level and leakage sensors |
|
|
|
|
Głębokość | 26 mm | 26 mm |
Light source | Pulsed infrared diode | Pulsed infrared diode |
Materiał obudowy | PC | PC |
Max. outer diameter of the pipe / tube | 3 … 7 mm | 3 … 7 mm |
Max. thickness of the pipe / tube | 1 mm | 1 mm |
Obwód wyjściowy | PNP | PNP |
Output function | Light / dark operate switchable | Light / dark operate switchable |
Output indicator | LED red | LED red |
Pobór prądu max. (no load) | 25 mA | 25 mA |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA |
Response time / release time | < 2 ms | < 2 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable 3 pin, 2 m | Cable 3 pin, 2,5 m |
Sensitivity adjustment | No | No |
Spadek napięcia Vd | <1 VDC | <1 VDC |
Stopień ochrony | IP 50 | IP 50 |
Szerokość / średnica | 16 mm | 16 mm |
Temperatura pracy | -10 … +55 °C | -10 … +55 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Type | Liquid level sensor | Liquid level sensor |
Wave length | 950 nm | 950 nm |
Wysokość | 28 mm | 28 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |