Inductive distance sensors - subminiature |
Inductive distance sensors - subminiature |
|
|
|
|
|
|
|
Dimension | 8 mm | 8 mm |
Dryf temperaturowy | ± 5 % (Full Scale) | ± 5 % (Full Scale) |
Housing length | 16 mm | 16 mm |
Linearity error | ± 100 µm | ± 120 µm |
Load resistance | > 3000 Ohm | > 4000 Ohm |
Material (sensing face) | PBT | PBT |
Materiał obudowy | Die-cast zinc nickel plated | Die-cast zinc nickel plated |
Measuring distance Sd | 0 … 2 mm | 0 … 2 mm |
Mounting type | Quasi-flush | Flush |
Obwód wyjściowy | Wyjście analogowe napięciowe | Wyjście analogowe napięciowe |
Pobór prądu max. (no load) | 10 mA | 8 mA |
Powtarzalność | 0,02 mm | 0,02 mm |
Response time (factory characteristic) | < 1 ms | < 1 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable, L=2 m | Cable PVC, 2 m |
Rozdzielczość | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Sygnał wyjściowy | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Temperatura pracy | 10 … +60 °C | 10 … +60 °C |
Tightening torque max. | 0,8 Nm | 0,8 Nm |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |