Fork sensors |
Fork sensors |
|
|
|
|
|
|
|
Ambient light immunity | < 50 kLux | |
Baud rate | 38,4 kBaud (COM 2) | |
Fork width Sb | 20 mm | 20 mm |
Głębokość | 10 mm | 10 mm |
Hysteresis | < 0,1 mm | < 0,1 mm |
IO-Link | Tak | |
Interface | IO-Link V1.1 | |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed red LED |
Materiał obudowy | Die-cast zinc | Die-cast zinc |
Object size | > 0,4 mm | > 0,4 mm |
Obwód wyjściowy | PNP | Push-pull / IO-Link |
Output function | Light / dark operate switchable | Light / dark operate switchable |
Penetration depth | 25 mm | 25 mm |
Pobór prądu max. (no load) | 30 mA | 30 mA |
Powtarzalność | 0,02 mm | 0,02 mm |
Prąd wyjściowy | 200 mA | 200 mA |
Response time / release time | < 0,125 ms | < 0,1 ms |
Rodzaj przyłącza | Connector M8, 3 pin | Connector M8, 3 pin |
Sensitivity adjustment | Potentiometer, 270° | Potentiometer, 270° IO-Link |
Spadek napięcia Vd | <2,8 VDC | <2,8 VDC |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Switching frequency | 4 kHz | 5000 Hz , default 1500 Hz 250 Hz 8000 Hz |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | LED yellow |
Szerokość / średnica | 40 mm | 40 mm |
Temperatura pracy | -10 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Typ | U profile | U profile |
Type | Through beam sensor | Through beam sensor |
Wave length | 660 nm | 660 nm |
Wysokość | 50 mm | 50 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 35 VDC | 10 … 30 VDC |