Diffuse sensors with background suppression - miniature |
Diffuse sensors with background suppression - miniature |
|
|
|
|
|
|
|
Alignment / soiled lens indicator | Flashing light indicator | Flashing output indicator |
Alignment optical axis | < 1,5° | |
Beam type | Line | |
Cable characteristics | PVC / PVC 4 x 0.08 mm² | |
Current consumption typ. | 20 mA | 16 mA (@ 24 VDC) |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Głębokość | 14 mm | 15,8 mm |
Jitter | ≤ 2 ms | |
Light source | Pulsed red LED | Pulsed PinPoint LED |
Materiał obudowy | Plastic (ASA) | Plastic (ASA, PMMA) |
Mechanical mounting | Sleeve smooth (stainless steel) | |
Obwód wyjściowy | NPN | NPN komplementarny |
Output function | Light / dark operate | Light / dark operate |
Output indicator | LED yellow | |
Pobór prądu max. (no load) | 30 mA | 40 mA (@ 10 VDC) |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 50 mA |
Response time / release time | < 1 ms | ≤ 2 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable 4 pin, 2 m | Cable 4 pin, 2 m |
Sensing distance Tw | 20 … 80 mm | 20 … 120 mm |
Sensing distance adjustment | Mechanical, 5 turn | qTeach |
Sensing range Tb | 3 … 132 mm | |
Sensing range Tb (at Tw max.) | 5 … 80 mm | |
Sensing range Tb (at Tw min.) | 5 … 20 mm | |
Smallest object recognizable typ. | 8 mm at 60 mm | |
Spadek napięcia Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 67 |
Suppression of reciprocal influence | Tak | Tak |
Sygnalizacja zasilania | LED green | |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | |
Szerokość / średnica | 10,4 mm | 8 mm |
Temperatura pracy | -25 … +65 °C | -25 … +50 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Type | Background suppression | Background suppression |
Version | Line beam | Line beam |
Wave length | 660 nm | 644 nm |
Wysokość | 27 mm | 25,1 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |