Ultrasonic proximity sensors - standard |
||
|
|
|
|
|
|
Additional data | Distance Excess gain Operating cycles Operating hours Boot cycles Operating voltage Device temperature Histograms |
|
Adjustable parameters | Time filters LED status indicators Output logic Output circuit Counter Beam forming Function of pin 5 Deactivate the sensor element Find Me function |
|
Alignment measuring axis | < 2° | |
Baud rate | 38,4 kBaud (COM 2) | |
Coating active face | PEEK | |
Current consumption typ. | 35 mA | |
Cycle time | ≥ 12 ms | |
Czas odpowiedzi ton | < 50 ms | < 40 ms |
Czas zwolnienia toff | < 50 ms | < 40 ms |
Częstotliwość wiązki dźwiękowej | 240 kHz | 200 kHz |
Dryf temperaturowy | < 0,18 % Sde/K | < 2 % Sde |
Górny zakres pomiaru Sde | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |
Histereza typ. | 4 % Sde | 4 % Sde |
IO-Link port type | Class A | |
Interface | IO-Link V1.1 | |
Materiał obudowy | Mosiądz niklowany | Stainless steel (V2A) / TR90 |
Metoda programowania | Teach-in | qTeach, line-Teach, IO-Link |
Obwód wyjściowy | PNP normalnie otwarty (NO) | Push-pull |
Pobór prądu max. (no load) | 35 mA | |
Power-up drift | Compensated after 15 min. | |
Powtarzalność | 0,5 mm | 0,5 mm |
Process data length | 48 Bit | |
Process data structure | Bit 0 = SSC1 (distance) Bit 1 = SSC2 (distance) Bit 2 = quality Bit 3 = alarm Bit 5 = SSC4 (counter) Bit 8-15 = scale factor Bit 16-47 = 32 Bit measurement |
|
Protection class (connection) | IP 67 | |
Prąd wyjściowy | 200 mA | 100 mA |
Rodzaj przyłącza | Connector M12 | Connector M12 5 pin |
Spadek napięcia Vd | <2 VDC | <3,5 VDC |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 69 |
Storage temperature | -40 … +75 °C | |
Sygnalizacja wyjścia | zielona LED | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | |
Szerokość / średnica | 18 mm | 18 mm |
Temperatura pracy | -10 … +60 °C | -25 … +65 °C |
Typ | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Tętnienia szczątkowe | < 10 % Vs | < 10 % Vs |
Version | IO-Link Wersja z multipleksowaniem |
|
Wspomaganie ustawienia | Błyskanie sygnalizatora obiektu | |
Wysokość | 90 mm | 64 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Zakres pomiarowy Sd | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |