Diffuse contrast sensors - hygiene |
||
|
|
|
|
|
|
Approvals/certificates | Ecolab Adapted from EHEDG |
|
Beam height | 3 mm | 1,5 mm |
Beam type | Line, vertical | |
Beam width | 1 mm | 5 mm |
Current consumption typ. | 40 mA | 50 mA (@ 24 VDC) |
Distance to focus | 12,5 mm | 9 mm |
Front (optics) | PMMA | PMMA |
Głębokość | 34,3 mm | 80,1 mm |
Jitter | < 0,025 ms | |
Light source | White LED | LED red / green / blue |
Materiał obudowy | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Plastic (ABS) |
Obwód wyjściowy | Push-pull | PNP NPN |
Output function | Light / dark operate | Light / dark operate |
Output indicator | LED yellow | LED yellow |
Pobór prądu max. (no load) | 50 mA | |
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA |
Response time / release time | < 0,05 ms | < 0,033 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable 4 pin, 2 m | Connector M12 4 pin |
Sensing distance Tw | 12,5 mm ±2 mm | 9 mm ±3 mm |
Sensitivity adjustment | Teach-in | Teach-in |
Spadek napięcia Vd | <3 VDC | <2 VDC |
Stopień ochrony | IP 68/69K & proTect+ | IP 67 |
Storage temperature | -20 … +70 °C | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | |
Sygnalizacja świetlna | zielona LED | |
Szerokość / średnica | 19,6 mm | 31 mm |
Temperatura pracy | -25 … +60 °C | -10 … +55 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Typ specjalny | Hygienic design | |
Type | Diffuse contrast sensor | Diffuse contrast sensor |
Wave length | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Wysokość | 52,2 mm | 53 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 18 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |