Color sensors |
||
|
|
|
|
|
|
Beam height | 1,5 mm | |
Beam type | Line, vertical | |
Beam width | 5 mm | |
Channel status display | LED yellow per channel | |
Current consumption typ. | 35 mA (@ 24 VDC) | |
Device plug | Connector M12, 8 pin, rotatable | |
Distance to focus | 9 mm | |
Front (optics) | Glass | Glass |
Głębokość | 79 mm | |
Jitter | < 0,016 ms < 0,05 ms (Color Mode) |
|
Level (sync., teach) | high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs | |
Light source | LED red / green / blue | LED red / green / blue |
Materiał obudowy | Die-cast zinc | Aluminum |
Obwód wyjściowy | NPN | PNP |
Output current (per channel) | < 100 mA | |
Output function | Light operate | Light / dark operate |
Output indicator | LED yellow | |
Power consumption | < 2 W | |
Prąd wyjściowy | 100 mA | |
Remote Teach-In input | Protocol with return signal through channel 1-output | |
Response time / release time | < 0,34 ms | < 0,016 ms < 0,1 ms (Color Mode) |
Rodzaj przyłącza | Connector M12 5 pin, rotatable | |
Sensing distance Tw | 40 mm | 9 mm ±3 mm |
Sensitivity adjustment | Teach-in | |
Sensor channels | 2 (teachable) | |
Signal display (Teach) | LED orange | |
Size of measuring spot | 3 mm x 5 mm | |
Spadek napięcia Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Storage temperature | -20 … +70 °C | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Sync. input | High active | |
Szerokość / średnica | 22,9 mm | 31,9 mm |
Temperatura pracy | -10 … +55 °C | -10 … +55 °C |
Tolerance ranges | 5-step teachable (LEDs) | |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Type | Diffuse contrast sensor | |
Version | Display Optional color mode |
|
Wave length | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Wysokość | 60,2 mm | |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |