|
|
|
---|---|---|
|
|
|
Additional data | Distance Excess gain Operating cycles Operating hours Boot cycles Operating voltage Device temperature Histograms Velocity |
|
Adjustable parameters | Switching point Switching hysteresis Measured value filtering Measuring range Time filters Output logic Output circuit Counter Analog output characteristic LED status indicators Deactivate the sensor element Find Me function Switching window definition Signal sensitivity Signal selection (1. / 2. / strongest / last) Tracking mode |
|
Aperture angle | 6 ° | 6 ° |
Approvals/certificates | Ecolab FCC / CFR-47 part 18 (USA) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Ecolab FCC / CFR-47 part 15 (USA) RSS-210 Issue 10 (Canada) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Band width | 1 GHz | 1 GHz |
Baud rate | 230,4 kBaud (COM 3) | |
Carrier frequency | 122 … 123 GHz | 122 … 123 GHz |
Cycle time | ≥ 4 ms | |
Czas odpowiedzi ton | < 6,5 ms | < 40 ms |
Czas zwolnienia toff | < 6,5 ms | < 40 ms |
Dolny zakres pomiaru Sdc | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |
Dryf temperaturowy | <± 10 mm (Full Scale) | <± 10 mm (Full Scale) |
Górny zakres pomiaru Sde | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |
Histereza typ. | 40 mm | 5 % Sde |
IO-Link port type | Class A | |
Interface | IO-Link V1.1 | |
Linearity error | ± 4 mm | ± 10 mm |
MTTF | > 126 years | |
Materiał obudowy | Stainless steel 1.4404 (V4A) | Stainless steel 1.4404 (V4A) |
Metoda programowania | qTeach / external | IO-Link |
Modulation type | FMCW | FMCW |
Obwód wyjściowy | Current output / push-pull | Current output / push-pull |
Output function | NO / NC adjustable | NO / NC adjustable |
Pobór prądu max. (no load) | 210 mA | 220 mA |
Power-up drift | Compensated after 20 min. | |
Powtarzalność | 1 mm | 1 mm |
Predefined preference profiles | Precise (standard) Fill level fluid (slow) Fill level fluid (fast) Fill level solid Fast detection Tracking (slow) Tracking (standard) Tracking (fast) |
|
Process data length | 208 Bit | |
Process data structure | Bit 0 = SSC1 (distance) Bit 1 = SSC2 (distance) Bit 2 = quality Bit 3 = alarm Bit 5 = SSC4 (counter) Bit 8-15 = scale factor Bit 16-47 = 32 Bit measurement Bit 48-207 = 5 Peak (32 Bit Daten) |
|
Prąd wyjściowy | 100 mA | 100 mA |
Range resolution | 500 mm | 500 mm |
Rodzaj przyłącza | Connector M12 | Connector M12 |
Spadek napięcia Vd | <2,5 VDC | <2,5 VDC |
Stopień ochrony | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Storage temperature | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Switching output | Push-pull | Push-pull |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Sygnalizacja świetlna | LED yellow | LED yellow |
Sygnał wyjściowy | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA |
Szerokość / średnica | 30 mm | 30 mm |
Temperatura pracy | -40 … +65 °C | -40 … +65 °C |
Transmitting power (EIRP) | < +20 dBm | < +20 dBm |
Typ | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Version | 2 outputs | |
Wspomaganie ustawienia | Light indicator flashing | |
Wysokość | 90 mm | 107 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Zakres pomiarowy Sd | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |