Distance sensors |
Performance sensor |
|
|
|
|
|
|
|
Alarm indicator | LED red | |
Ambient light immunity | < 50 kLux | < 100 kLux |
Baud rate | 38400, adjustable | 57600, adjustable |
Beam diameter | 0,9 … 0,5 mm | |
Beam type | Point | Point |
Dryf temperaturowy | < 0,06 % Sde/K | 0,04 % Sde/K |
Front (optics) | Glass | Glass |
Głębokość | 34,5 mm | 34,5 mm |
Interface | RS485 | |
Interference suppression | < 30 ms | |
Laser class | 1 | 1 |
Light source | Pulsed red laser diode | Pulsed red laser diode |
Linearity error | ± 0,026 … 0,35 mm | ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm |
Materiał obudowy | Die-cast zinc | Die-cast zinc |
Maximum pulse power | 2 mW | |
Measuring distance Sd | 16 … 120 mm | 16 … 120 mm |
Measuring frequency | 5000 Hz | |
Measuring range Mr | 104 mm | |
Metoda programowania | RS485 | Teach-in: button / RS485 |
Obwód wyjściowy | RS485 | RS485 |
Output indicator | LED yellow | |
Pobór prądu max. (no load) | 80 mA | 50 mA |
Powtarzalność | 1 … 13 µm | |
Protocol | Modbus RTU | |
Pulse duration | 0,001 ... 0,5 ms | |
Pulse period | 0,2 ... 3,4 ms | |
Response delay | 0,4 ms | |
Response time / release time | < 3 ms | |
Rodzaj przyłącza | Connector M8 4 pin | Connector M8 4 pin |
Rozdzielczość | 12 … 120 µm | |
Shock (semi-sinusoidal) | IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms, 6 jolts per axis and direction |
|
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Storage temperature | -20 … +60 °C | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Szerokość / średnica | 12,4 mm | 13 mm |
Temperatura pracy | 0 … +50 °C | -10 … +50 °C |
Typ | Sześcienny | Rectangular, front view |
Type | Distance measuring | |
Vibration (sinusoidal) | IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p at f = 10 - 55 Hz, duration 5 min per axis 30 min endurance at f = 55 Hz per axis |
|
Wave length | 650 nm | 660 nm |
Weight | 41 g | |
Wysokość | 37 mm | 37 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 12 … 28 VDC | 12 … 28 VDC |