Distance sensors - miniature |
Performance sensor |
|
|
|
|
|
|
|
Alarm indicator | LED red | |
Ambient light immunity | < 20 kLux | < 100 kLux |
Baud rate | 38400, adjustable | 57600, adjustable |
Beam diameter | 1 mm | |
Beam type | Point | Point |
Dryf temperaturowy | < 0,04 % Sde/K | 0,05 % Sde/K |
Front (optics) | Glass | Glass |
Głębokość | 40 mm | 40,3 mm |
Interface | RS485 | |
Laser class | 2 | 2 |
Light source | Pulsed red laser diode | Pulsed red laser diode |
Linearity error | ± 0,18 … 1,2 mm | ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm |
Materiał obudowy | Aluminum | Die-cast zinc |
Maximum pulse power | 2 mW | |
Measuring distance Sd | 50 … 350 mm | 50 … 350 mm |
Measuring frequency | 5000 Hz | |
Measuring range Mr | 300 mm | |
Metoda programowania | RS485 | Teach-in: button / RS485 |
Obwód wyjściowy | RS485 | RS485 |
Output indicator | LED yellow | |
Pobór prądu max. (no load) | 80 mA | 50 mA |
Powtarzalność | 2 … 30 µm | |
Protocol | Modbus RTU | |
Pulse duration | 0,001 ... 1,2 ms | |
Pulse period | 0,2 ... 3,4 ms | |
Response delay | 0,4 ms | |
Response time / release time | < 0,9 ms | |
Rodzaj przyłącza | Connector M8 4 pin | Connector M8 4 pin |
Rozdzielczość | 50 … 400 µm | |
Shock (semi-sinusoidal) | IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms, 6 jolts per axis and direction |
|
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Storage temperature | -20 … +60 °C | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | LED green |
Szerokość / średnica | 13,4 mm | 13,6 mm |
Temperatura pracy | 0 … +50 °C | -10 … +50 °C |
Typ | Sześcienny | Rectangular, front view |
Type | Distance measuring | |
Vibration (sinusoidal) | IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p at f = 10 - 55 Hz, duration 5 min per axis 30 min endurance at f = 55 Hz per axis |
|
Wave length | 650 nm | 660 nm |
Weight | 67 g | |
Wysokość | 48,2 mm | 49 mm |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 12 … 28 VDC | 12 … 28 VDC |