Magnetic angle sensors |
Magnetic angle sensors |
|
|
|
|
Angular range | 270° linear | 270° linear |
Axial misalignment max. | 0,5 mm | 0,4 mm |
Dimension | 20 mm | 20 mm |
Dryf temperaturowy | ± 0,1 % (Full Scale) | ± 0,1 % (Full Scale) |
Load resistance | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC |
Material (sensing face) | PBTP | PBTP |
Materiał obudowy | Mosiądz niklowany | Mosiądz niklowany |
Obwód wyjściowy | Wyjście analogowe prądowe | Wyjście analogowe prądowe |
Pobór prądu max. (no load) | 30 mA | 30 mA |
Response time | < 2 ms | < 4 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable PUR 3 x 0,14, 2 m | Cable PUR 3 x 0,14, 2 m |
Rozdzielczość | 1,41 ° | 0,09 ° |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Sygnał wyjściowy | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
System accuracy | ± 0,6 % | ± 0,25 % |
Temperatura pracy | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Working distance max. | 4 mm, with magnet rotor MSFS | 5 mm, with magnet rotor MSFS |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 15 … 30 VDC |