Inductive distance sensors - linearized |
||
|
|
|
|
|
|
Dimension | 20 mm | 20 mm |
Dryf temperaturowy | ± 5 % (Full Scale) | ± 2 % (Full Scale) |
Housing length | 42 mm | 41 mm |
Linearity error | ± 50 µm | ± 50 µm |
Load resistance | > 1000 Ohm | > 10 kOhm |
Material (sensing face) | PBT | SAN |
Materiał obudowy | Poliester | SAN |
Measuring distance Sd | 0 … 10 mm | 0 … 10 mm |
Metoda programowania | Teach-in | qTeach |
Mounting type | Quasi-flush | Non-flush |
Obwód wyjściowy | Voltage output / PNP | PNP Analog 0 ... 10 VDC |
Pobór prądu max. (no load) | 30 mA | 25 mA |
Powtarzalność | 0,015 mm | 0,02 mm |
Prąd wyjściowy | 10 mA (PNP) | 100 mA |
Response time (factory characteristic) | < 2,5 ms | < 2,3 ms |
Response time (teach in characteristic) | < 3,1 ms | |
Rodzaj przyłącza | Connector M8 | Connector M8 |
Rozdzielczość | < 0,01 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
< 0,02 mm (stat.) |
Spadek napięcia Vd | <5 VDC (PNP) | <2,5 VDC |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Switching frequency | 150 Hz | |
Sygnalizacja wyjścia | LED yellow | |
Sygnalizacja zasilania | LED green | |
Sygnał wyjściowy | 0 ... 10 VDC | |
Teach | Single point, Window | |
Temperatura pracy | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Typ | Sześcienny | Sześcienny |
Typ specjalny | Linearized | Linearized |
Type | Distance measuring | |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |