Oferta produktów
36 mm absolute – BiSS C – 36 mm absolute – one-cable-technology – Absolute motor feedback encoders EFL360 with BiSS C – EFL360 Absolute encoders with one-cable technology

36 mm absolutny - BiSS C

EFL360

  • Optyczne enkodery absolutne
  • Wał drążony otwarty z jednej strony lub wał stożkowy
  • Wykrywanie położenia wirnika z rozdzielczością 21bit
  • Energy Harvesting Multiturn (dostępny wkrótce)
  • Transmisja sygnału cyfrowego przez BiSS C

Korzyści dla użytkownika
  • Oszczędność miejsca w kompaktowych serwomotorach
    • Kompaktowa konstrukcja enkoderów o średnicy zaledwie 36 mm i niewielka głębokość zabudowy 26 mm umożliwiają montaż nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Umożliwia to prostą i oszczędzającą miejsce integrację w kompaktowych serwomotorach o wymiarach krawędzi 40 mm lub więcej.
  • Precyzyjne i niezawodne skanowanie
    • Nowy optyczny skaner jednokierunkowy z technologią Blue LED ma bardzo równoległe światło dzięki połowie długości fali. Dzięki temu odległość między szybą a przysłoną może być zwiększona nawet 3-krotnie. Zapewnia to jeszcze mniejszą wrażliwość skanowania na wstrząsy, wibracje czy przesunięcia spowodowane wpływem temperatury.
  • Niewrażliwość na zakłócenia
    • Enkodery optyczne rejestrują i przekazują informacje o położeniu bezwzględnym w pełni cyfrowo. Dzięki temu są one znacznie mniej wrażliwe na zakłócenia.
  • Szybka i bezpieczna transmisja danych
    • Otwarty, niezastrzeżony interfejs cyfrowy umożliwia szybką, bezpieczną i wygodną transmisję danych.
  • Długa żywotność
    • Skanowanie z wykorzystaniem technologii Blue LED umożliwia uzyskanie niskiego prądu spoczynkowego oraz optymalną regulację w przypadku starzenia się, zanieczyszczenia lub wpływu temperatury. Szczególnie przy wyższych temperaturach do 115 °C znacznie wydłuża to żywotność diody LED, a tym samym enkodera.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia
    • Trzy ścieżki skanujące o szerokości ponad 1 mm są skanowane zgodnie ze sprawdzoną zasadą noniusza i dzięki temu są wyjątkowo niewrażliwe na zabrudzenia.

Zastosowania
  • Enkodery absolutnego sprzężenia zwrotnego silnika - precyzyjne rozwiązanie dla serwomotorów synchronicznych
    • Enkodery absolutnego sprzężenia zwrotnego silnika wykrywają prędkość, kierunek obrotów i położenie silników elektrycznych.
    • Ich głównym zastosowaniem jest  dostarczanie informacji o położeniu dla komutacji oraz regulacja prędkości i położenia serwomotorów synchronicznych.
    • Liczba kroków na obrót określa rozdzielczość. Pozycja jest ustalana jednorazowo podczas ustawiania poprzez przebieg referencyjny i jest stale dostępna.
    • Enkodery absolutnego sprzężenia zwrotnego silnika są mechanicznie i elektrycznie optymalnie dostosowane do serwomotorów synchronicznych.

Technologia

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi


Na szczyt