Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Nadajnik / odbiornik
  • Odbiornik
Actual range Sb
  • 10 m
Nominal range Sn
  • 15 m
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • qTeach / remote
Alignment optical axis
  • < 2°
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • <3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 12,9 mm
Wysokość
  • 32,3 mm
Głębokość
  • 23 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Schematy
Excess gain curve

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Fitting emitter
O300.TR-ZZZZ.72CU
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11167264

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 10 m
  • pulsed red LED
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.TR-ZZZZ.72N
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11128022

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 10 m
  • pulsed red LED
  • connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
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
Sensofix O300/U300

Nr artykułu: 11104963

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
Mounting bracket O300/U300 (L design)

Nr artykułu: 11102423

  • Material: Steel
Mounting bracket O300 - Retrofit for sensors series 20

Nr artykułu: 11124807

  • Material: Steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 300 and ø12 mm

Nr artykułu: 11707701

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

Na szczyt