Dane techniczne
Angular range
  • 270° linear
Rozdzielczość
  • 1,41 °
System accuracy
  • ± 0,6 %
Dryf temperaturowy
  • ± 0,1 % (Full Scale)
Working distance max.
  • 4 mm, with magnet rotor MSFS
Axial misalignment max.
  • 0,5 mm
Response time
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA
Load resistance
  • 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe prądowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Rodzaj przyłącza
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 20 mm
Material (sensing face)
  • PBTP
Temperatura pracy
  • -40 … +85 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
Additional information
CAD

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Magnetic scales
The selected altAttribute does not exist! MSFN AA01X06
Magnetic rotor for bearingless encoder

Nr artykułu: 11052887

  • Simple screw mounting
  • For 6 mm shaft diameter
  • Operating temperature -40...+85 °C
The selected altAttribute does not exist! MSFS AA03X08
Magnetic rotor for bearingless encoder

Nr artykułu: 11016706

  • Simple screw mounting
  • For 6 mm shaft diameter
  • Operating temperature -40...+125 °C
The selected altAttribute does not exist! MMFN AA01X06
On-axis magnet for bearingless encoders

Nr artykułu: 11052885

  • For cost-efficient adhesive mounting
  • Operating temperature -40...+100 °C
  • Packing unit: 10 pieces
The selected altAttribute does not exist! MMFS AA03X08
On-axis magnet for bearingless encoders

Nr artykułu: 11052886

  • For cost-efficient adhesive mounting
  • Operating temperature -40...+180 °C
  • Packing unit: 10 pieces
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
ZPOWS-ALL.24V
Test unit for sensors

Nr artykułu: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Interchangeable plug-Type A, C, G and I
Connectors and mating connectors
ESG 32SH0200
Connector M8, 3 pin, straight, 2 m

Nr artykułu: 10127785

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 32SH1000
Connector M8, 3 pin, straight, 10 m

Nr artykułu: 10127789

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 32SH0500G
Connector M8, 3 pin, straight, 5 m, shielded

Nr artykułu: 10125607

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 32SH1000G/T
Connector M8, 3 pin, straight, 10 m, shielded

Nr artykułu: 11092754

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 31SH0200
Connector M8, 3 pin, angular, 2 m

Nr artykułu: 10127794

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 31SH0500
Connector M8, 3 pin, angular, 5 m

Nr artykułu: 10127795

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 31SH1000
Connector M8, 3 pin, angular, 10 m

Nr artykułu: 10127796

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 31SH0200G
Connector M8, 3 pin, angular, 2 m, shielded

Nr artykułu: 11010527

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 31SH0500G
Connector M8, 3 pin, angular, 5 m, shielded

Nr artykułu: 10128456

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers


Na szczyt