Dane techniczne
Actual range Sb
  • 1200 mm
Sensing distance Tw
  • 240 mm
Light source
  • Pulsed infrared diode
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Alignment / soiled lens indicator
  • LED, flashing
Metoda programowania
  • Potentiometer, 20 turn
Wave length
  • 880 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 0,1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 60 mA
Current consumption typ.
  • 50 mA
Spadek napięcia Vd
  • <1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 15 mm
Wysokość
  • 60 mm
Głębokość
  • 45 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast aluminum
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C
Stopień ochrony
  • IP 65

Pliki do pobrania
Data sheet
CAD
EPLAN

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Mounting accessories
10103415
Mounting bracket series 15 (L design)

Nr artykułu: 10103415

  • Material: Steel
Lenses and components
10103230
Cap nut (replace) for fiber optics series 15

Nr artykułu: 10103230

  • Material: Nickel-plated brass
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type B

Na szczyt