GXMMS describing files
Toolsuite - CANopen
Data sheet – GXMMS + incremental
Data sheet – GXMMS + incremental
Data sheet – GXMMS + incremental
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - CANopen®
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - SSI
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - DeviceNet
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - PROFINET
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - EtherCAT
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - Profibus
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - EtherNet/IP
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - POWERLINK
Toolsuite - CANopen
BMxx, G0-GB-GXxxx - POWERLINK
BMxx, GBxxx-GXxxx - EtherCAT from version 5.0
BMxx, GBxxx-GXxxx - EtherCAT from version 5.0
BMxx, G0-GB-GXxxx - SAE J1939
BMxx, G0-GB-GXxxx - SAE J1939
GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV2
GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV2
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET from version 2.10
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET from version 2.10
UL certificate E63076
Bus cover shaft/Blind hollow shaft
Bus cover shaft/Blind hollow shaft
Bus cover shaft/Blind hollow shaft
DoC / CoC - GxMMS, GxMMW
Torque support and spring washer for encoders with 9.5 mm pin (Z 119.024)
Nr artykułu: 10140347 |
|
|
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
Nr artykułu: 10139345 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 056)
Nr artykułu: 11066120 |
|
|
Spring coupling for motor’s fan guard (Z 119.053)
Nr artykułu: 11034106 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 73 mm (Z 119.072)
Nr artykułu: 10165157 |
|
|
Spring coupling for one-side attachment, length 115 mm (Z 119.076)
Nr artykułu: 11034123 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 63 mm (Z 119.082)
Nr artykułu: 11003562 |
|
|
Spring coupling, hole distance 32.5 mm (Z 119.101)
Spring coupling, 1-armed, bolt circle ø65 mm, mounting M4
Nr artykułu: 11201396 |
|
|
Clamping ring set 16/30x6 - stainless steel (Z 119.092)
Nr artykułu: 11098229 |
|
Programming cable for encoders with SSI bus cover, CD with software and manual (Z 139.008)
Nr artykułu: 11034193 |
CAM12.D4-11233075
Nr artykułu: 11233075 |
|
|
CAM12.D4-11231001
Nr artykułu: 11231001 |
|
|
CAM12.D4-11233076
Nr artykułu: 11233076 |
|
|
CAM12.D4-11230410
Nr artykułu: 11230410 |
|
|
CAM12.D4-11231002
Nr artykułu: 11231002 |
|
|
CAM12.D4-11233077
Nr artykułu: 11233077 |
|
|
CAM12.D4-11233078
Nr artykułu: 11233078 |
|
|
CAM12.D4-11233085
Nr artykułu: 11233085 |
|
|
CAM12.D4-11231019
Nr artykułu: 11231019 |
|
|
CAM12.D4-11233086
Nr artykułu: 11233086 |
|
|
CAM12.D4-11230445
Nr artykułu: 11230445 |
|
|
CAM12.D4-11231020
Nr artykułu: 11231020 |
|
|
CAM12.D4-11233087
Nr artykułu: 11233087 |
|
|
CAM12.D4-11233088
Nr artykułu: 11233088 |
|
CAM12.D4-11233060
Nr artykułu: 11233060 |
|
|
CAM12.D4-11231005
Nr artykułu: 11231005 |
|
|
CAM12.D4-11233061
Nr artykułu: 11233061 |
|
|
CAM12.D4-11230439
Nr artykułu: 11230439 |
|
|
CAM12.D4-11231006
Nr artykułu: 11231006 |
|
|
CAM12.D4-11233062
Nr artykułu: 11233062 |
|
|
CAM12.D4-11233063
Nr artykułu: 11233063 |
|
|
CAM12.D4-11233065
Nr artykułu: 11233065 |
|
|
CAM12.D4-11231007
Nr artykułu: 11231007 |
|
|
CAM12.D4-11233066
Nr artykułu: 11233066 |
|
|
CAM12.D4-11230440
Nr artykułu: 11230440 |
|
|
CAM12.D4-11231008
Nr artykułu: 11231008 |
|
|
CAM12.D4-11233067
Nr artykułu: 11233067 |
|
|
CAM12.D4-11233068
Nr artykułu: 11233068 |
|
|
CAM12.D4-11233095
Nr artykułu: 11233095 |
|
|
CAM12.D4-11230365
Nr artykułu: 11230365 |
|
|
CAM12.D4-11231012
Nr artykułu: 11231012 |
|
|
CAM12.D4-11230442
Nr artykułu: 11230442 |
|
|
CAM12.D4-11231013
Nr artykułu: 11231013 |
|
|
CAM12.D4-11233096
Nr artykułu: 11233096 |
|
|
CAM12.D4-11233097
Nr artykułu: 11233097 |
|
|
CAM12.D4-11233099
Nr artykułu: 11233099 |
|
|
CAM12.D4-11233100
Nr artykułu: 11233100 |
|
|
CAM12.D4-11233101
Nr artykułu: 11233101 |
|
|
CAM12.D4-11230443
Nr artykułu: 11230443 |
|
|
CAM12.D4-11231015
Nr artykułu: 11231015 |
|
|
CAM12.D4-11233102
Nr artykułu: 11233102 |
|
|
CAM12.D4-11233103
Nr artykułu: 11233103 |
|
|
CAM12.D4-11233105
Nr artykułu: 11233105 |
|
|
CAM12.D4-11231017
Nr artykułu: 11231017 |
|
|
CAM12.D4-11233106
Nr artykułu: 11233106 |
|
|
CAM12.D4-11230444
Nr artykułu: 11230444 |
|
|
CAM12.D4-11231018
Nr artykułu: 11231018 |
|
|
CAM12.D4-11233107
Nr artykułu: 11233107 |
|
|
CAM12.D4-11233108
Nr artykułu: 11233108 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0200G/E
Nr artykułu: 11700903 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0500G/E
Nr artykułu: 11700905 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR1000G/E
Nr artykułu: 11700904 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0200G/E
Nr artykułu: 11701260 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0500G/E
Nr artykułu: 11701261 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR1000G/E
Nr artykułu: 11701262 |
|