Data sheet – GBA2S
Data sheet – GBA2S
Data sheet – GBA2S
GCA2S, GCM2S, GXA2S, GXM2S - SSI
UL certificate E63076
DoC / CoC - GA240, GA241, G0A2H, GBA2x, GXA2S
GBA2S - hollow shaft ø15 mm, without pin, connector M23, 12-pin, radial
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
Nr artykułu: 10139345 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 63 mm (Z 119.082)
Nr artykułu: 11003562 |
|
|
Spring coupling, hole distance 32.5 mm (Z 119.101)
Spring coupling, 1-armed, bolt circle ø65 mm, mounting M4
Nr artykułu: 11201396 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 68 mm (Z 119.073)
Nr artykułu: 11034121 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 73 mm (Z 119.072)
Nr artykułu: 10165157 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 056)
Nr artykułu: 11066120 |
|
|
Spring coupling for motor’s fan guard (Z 119.053)
Nr artykułu: 11034106 |
|
|
Spring coupling for one-side attachment, length 115 mm (Z 119.076)
Nr artykułu: 11034123 |
|
|
Clamping ring set 16/30x6 - stainless steel (Z 119.092)
Nr artykułu: 11098229 |
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 130.003)
Nr artykułu: 10138559 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Nr artykułu: 11034156 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 130.005)
Nr artykułu: 10126594 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 130.007)
Nr artykułu: 10129757 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 130.M15)
Nr artykułu: 11042991 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (incr.) (Z 182.001)
Nr artykułu: 11034344 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m (incr.) (Z 182.003)
Nr artykułu: 11034345 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 8 m (incr.) (Z 182.M08)
Nr artykułu: 11076757 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m (incr.) (Z 182.007)
Nr artykułu: 11034347 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Nr artykułu: 11051323 |
|