G0333
G0333
G0333
GI-GE-G0330-333 / Assignment C2, C3, C4, C5
GI-GE-G0330-333 / Assignment C0, C1
UL certificate E63076
DoC / CoC - G0333, G0355, G0356
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing (Z 119.023)
Nr artykułu: 10157338 |
|
|
Torque support and spring washer for encoders with 9.5 mm pin (Z 119.024)
Nr artykułu: 10140347 |
|
|
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
Nr artykułu: 10139345 |
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 141.001)
Nr artykułu: 10127371 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 141.003)
Nr artykułu: 10166044 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005)
Nr artykułu: 10124780 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 141.007)
Nr artykułu: 11034204 |
|