Polska
pl
Polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
Nowości
Prasa
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe i światłowody
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Czujniki krawędziowe
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
IDC – seria czytników multikodów
Seria VeriSens ID
Zestawy startowe
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Pomiar sił i odkształceń w maszynach, urządzeniach i narzędziach.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
Urządzenie nadrzędne IO-Link
Konwerter IO-Link
Koncentrator IO-Link
Baumer Sensor Suite
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wyświetlacz położenia do szybkiej i niezawodnej regulacji osi maszyny
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Intralogistyki
Automatyka mobilna
Jedzenie i napoje
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Metal i stal
Przemysł farmaceutyczny
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Technologia podajników
Digitalizacja
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
G25
Incremental encoders
G25
Solid shaft and flange in inch dimensions
Robust design with protection up to IP 67
Solid shaft loading up to 150 lbs (670 N)
Shock resistant up to 100 g's
Operating temperature -30...+100 °C
Max. 6000 pulses per revolution without interpolation
dostępność na zapytanie
Niedostępne
Chętnie pomożemy Państwu w wyborze alternatywnych rozwiązań
Produkt alternatywny:
EIL580-SQ
Porównaj produkty
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Akcesoria
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Akcesoria
Dane techniczne
pokaż wszystko
Voltage supply
5 VDC ±10 %
4,75...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes (4.75...30 VDC)
Consumption w/o load
≤30 mA (24 VDC)
≤60 mA (5 VDC)
Pulses per revolution
5 … 6000
Sensing method
Optical
Output frequency
≤150 kHz
Output signals
A, B, Z
A, B, Z + inverted
Output stages
Linedriver/RS422
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Size (flange)
2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Shaft type
ø0.375" (ø9.52 mm) solid shaft
Admitted shaft load
≤80 lbs (350 N) axial/radial
≤100 lbs (450 N) axial or
≤150 lbs (670 N) radial
Bearing life
1.6 x 10
10
rev. at 10 % of rated shaft loading (8 lbs axial/radial)
Flange
Clamping flange square 2.5" x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Protection EN 60529
IP 54 (albero non sigillato)
IP 67 (with shaft seal)
Operating speed
≤10000 giri/min IP 54
≤6000 giri/min IP 67
Starting torque
≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
Rotor moment of inertia
14,5 gcm²
Material
Housing: aluminium
Flange: aluminium
Operating temperature
-30...+100 °C (5 VDC)
-30...+85 °C (24 VDC)
Relative humidity
95 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Connection
MIL-connector, 7-pin
MIL-connector, 10-pin
Cavo 1 m
Weight approx.
12,5 oz.
350 g
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
G25
DE
(
pdf
| 309 KB)
G25
EN
(
pdf
| 320 KB)
G25
FR
(
pdf
| 315 KB)
Quickstart
G25
DE/EN
(
pdf
| 429 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - GI33x, GI35x, GE333, GE355, GF333, GF355, G25
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 484 KB)
Rysunki
pokaż wszystko
Drawings
DE/EN/FR
(
png
| 1095 KB)
(
png
| 1135 KB)
Akcesoria
pokaż wszystko
Connectors and cables
MIL connector, 10-pin, 5 m cable (Z 172.005)
Nr artykułu: 11034303
MIL connector with screwable nut
Na szczyt