G1M2H
G1M2H
G1M2H
G1M2H, G2M2H - SSI
UL certificate E63076
G1M2H - hollow shaft ø25 mm
G1M2H - hollow shaft ø25.4 mm
Rubber buffer element 18.5 mm long, as torque support (Z 119.037)
Nr artykułu: 11034095 |
|
|
Shoulder screw M5 as torque support (Z 119.040)
Nr artykułu: 11034097 |
|
|
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
Nr artykułu: 10139345 |
|
|
Spring coupling for GX and G1 (Z 119.043)
Nr artykułu: 10143969 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 056)
Nr artykułu: 11066120 |
|
|
Clamping ring set 28.4/50x12 - stainless steel (Z 119.102)
Nr artykułu: 11210157 |
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
Nr artykułu: 11034154 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 130.003)
Nr artykułu: 10138559 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 130.005)
Nr artykułu: 10126594 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 130.007)
Nr artykułu: 10129757 |
|