Polska
pl
Polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
Nowości
Prasa
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe i światłowody
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Czujniki krawędziowe
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
IDC – seria czytników multikodów
Seria VeriSens ID
Zestawy startowe
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Pomiar sił i odkształceń w maszynach, urządzeniach i narzędziach.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
Urządzenie nadrzędne IO-Link
Konwerter IO-Link
Koncentrator IO-Link
Baumer Sensor Suite
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wyświetlacz położenia do szybkiej i niezawodnej regulacji osi maszyny
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Intralogistyki
Automatyka mobilna
Jedzenie i napoje
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Metal i stal
Przemysł farmaceutyczny
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Technologia podajników
Digitalizacja
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
FE314
Preset counters
FE314
1 preset, adding
Preset counter with one preset
Adding
Display 5-digits
With reset button
Front panel with screw mount
dostępność na zapytanie
Dowiadywać się
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Dane techniczne
pokaż wszystko
Voltage supply
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Residual ripple
<48 %
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Pulse ratio
1:1
Service life
100 million impulses
Preset
1 preset
Output contact
Change-over contact by micro-switch, one-pole
Switching capacity
100 VA / 30 W
Limit switch lifetime
1 million switching cycles
Spark extinguisher
Recommended for inductive load
Standard DIN EN 61010‑1
Protection class II
Overvoltage category II
Pollution degree 2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Interference immunity
EN 61000-6-2
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm (postion value)
3,5 mm (preset)
Count mode
1 impulse = 1 count
Step-by-step switching
Adding in 2 half steps
Measuring range
99 999
Zero setting
Manual by reset button
Ambient temperature
0...+45 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 41
Housing type
Built-in housing
Connection
Soldering pins (flat)
Mounting type
Front panel with 2 screws
Dimensions W x H x L
60 x 75 x 61 mm
Cutout dimensions
51 x 51 mm
Mounting depth
77,5 mm
Weight approx.
150 g
Material
Housing: Noryl PPO, black
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
FE314
DE
(
pdf
| 217 KB)
FE314
EN
(
pdf
| 229 KB)
FE314
FR
(
pdf
| 245 KB)
Operating Manual
FE-FS304/309/314/324 counter
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 358 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Rysunki
pokaż wszystko
Drawings
(
png
| 1194 KB)
Na szczyt