Zalety

Innowacyjne czujniki ciśnienia do monitorowania i kontrolowania aplikacji wodorowych, np. do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, a także do stosowania w rurociągach. Czujniki muszą spełniać najwyższe wymagania techniczne, w szczególności pod względem precyzji, wytrzymałości i żywotności, ale także w odniesieniu do ochrony przeciwwybuchowej (ATEX). Czujniki ciśnienia Baumer do aplikacji wodorowych spełniają wszystkie te wymagania i oferują wyjątkowo długą żywotność dzięki pozłacanej membranie.

 

  • Szczególnie nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
    • Zgodność z dyrektywą ATEX
    • -40...+85°C
  • Zoptymalizowana żywotność
    • Wodoszczelność > 30 lat
    • Złota powłoka 15 µm
  • Wydajny i wytrzymały
    • Dokładność< 0,5%FS
    • W pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej
  • Niezmiennie wysoki poziom wydajności
    • Stabilność długoterminowa < 0,2%FS

 

 


Obszary zastosowań
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ciśnienia są stosowane na każdym etapie łańcucha dostaw wodoru, od zakładu produkcyjnego po stację dystrybucji, w strefach zagrożonych wybuchem lub poza nimi.

 

1Źródło wody6Osuszacz H2
2Pompa wodna7Sprężarka H2
3System mikrofiltracji8System magazynowania H2
4Elektrolizer H29Stacja tankowania H2 dla sektora transportu
5Orurowanie H210Konwersja H2 w energię elektryczną za pomocą stacjonarnych ogniw paliwowych do celów przemysłowych i domowych

 

 

Nadaje się do zastosowań związanych z wodorem, takich jak

 

  • Elektrolizer wodoru
  • Monitorowanie ciśnienia w sieci dystrybucyjnej
  • Stacja magazynowa, sprężarka, osuszacz
  • 2 stacje tankowania i elektrownia spalania H2

Portfolio produktów

Baumer oferuje dwa precyzyjne czujniki ciśnienia do szerokiego zakresu zastosowań w przetwarzaniu wodoru. Czujnik ciśnienia Y923 jest odpowiedni dla zakresów ciśnienia od 10 bar do 400 bar. Czujnik ciśnienia PBMN dla zakresów ciśnień od 600 bar do 1200 bar.

 

Zakres ciśnieniaNumer pozycjiNumer artykułu SAP
0... 10 barY923-5GB22.R/2164/791211253447
0... 25 barY923-5GB26.R/2164/791211253446
0... 40 barY923-5GB27.R/2164/791211264403
0... 60 barY923-5GB29.R/2164/791211253448
0... 100 barY923-5GB31.R/2164/791211251857
0... 250 barY923-5GB35.R/2164/791211251858
0... 400 barY923-5GB38.R/2164/791211251860
0... 600 barPBMN-29B39RA11499400010/791211256055
0... 1000 barPBMN-29B41RA11499400010/791211256134
0... 1200 barPBMN-29B99RA11499400010/791211256079

Pliki do pobrania

Na szczyt