Podstawowa zasada działania czujników fotoelektrycznych widełkowych i kątowych odpowiada zasadzie działania czujników fotoelektrycznych przelotowych. Odporny na zarysowania układ optyczny kolimatora ze szkła mineralnego, zastosowany w czujnikach widełkowych i kątowych OGxxxU.R/ OGxxxL.R i OGxxxU.L, wytwarza jednorodną, bardzo wąską wiązkę światła. Bariera świetlna zawdzięcza tej właściwości swoją wysoką dokładność detekcji, która jest gwarantowana w całym zakresie wiązki ze wszystkich stron.
Największy rozwidlony laserowo czujnik fotoelektryczny może niezawodnie i powtarzalnie wykryć mały obiekt o wielkości 50 μm w całym zakresie 170 mm. Prawie równoległa wiązka światła i mały kąt apertury optyki odbiorczej umożliwiają montaż rozwidlonych i skośnych czujników fotoelektrycznych blisko siebie, bez wzajemnego oddziaływania na siebie. Pozwala to również na realizację np. małych kurtyn świetlnych.
W przypadku ustawiania czułości użytkownik ma do wyboru dwie różne możliwości ustawień - z jednej strony najprostsze ręczne ustawienie czułości za pomocą potencjometru, a z drugiej strony zmienne możliwości ustawień za pomocą automatycznego uczenia.
Potencjometr:
Prosta regulacja czułości za pomocą mechanicznego potencjometru 270° stopni bezpośrednio na rozwidlonej barierze świetlnej.
Teach-in:
Dzięki funkcji Teach-in możliwe jest szybkie i nieskomplikowane uruchomienie w praktyce. Teach-in może być przeprowadzany zarówno przez wbudowany przycisk uczenia, jak i przez zewnętrzną linię uczenia.
Catalog – Product Overview – Innovative Sensor Solutions