Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Nadajnik / odbiornik
  • Odbiornik
Actual range Sb
  • 5 m
Nominal range Sn
  • 6 m
Smallest object recognizable typ.
  • 5 mm (0,5 mm with aperture)
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing output indicator
Output indicator
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • Teach-in: remote / 1-Step Teach-in
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA (@ 30 VDC)
Current consumption typ.
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Spadek napięcia Vd
  • <2 VDC
Output function
  • Dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 50 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 8 mm
Wysokość
  • 25,1 mm
Głębokość
  • 14,1 mm
Typ
  • Sześcienny
Mechanical mounting
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Cable characteristics
  • PVC / PVC 4 x 0.08 mm²
Temperatura pracy
  • -25 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Schematy
Excess gain curve

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Fitting emitter
O200.TR-ZZZX.72CV
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11210548

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 5 m
  • pulsed red LED
  • sleeve smooth (stainless steel)
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
O200.TR-ZZZX.72CV/H006
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11210571

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 5 m
  • pulsed red LED
  • threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
O200.TR-ZZZX.72NV
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11210278

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 5 m
  • pulsed red LED
  • sleeve smooth (stainless steel)
  • flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
O200.TR-ZZZX.72NV/H006
Through beam sensors - miniature

Nr artykułu: 11212649

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 5 m
  • pulsed red LED
  • threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
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
10150326
Sensofix series 10 / series 20

Nr artykułu: 10150326

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-200.STRAIGHT
Mounting bracket O200

Nr artykułu: 11206601

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_L
Mounting bracket O200 (L design)

Nr artykułu: 11206602

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_S
Mounting bracket O200 (S design)

Nr artykułu: 11206603

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.SERIES10
Mounting bracket O200 - Retrofit for sensors series 10

Nr artykułu: 11208477

  • Material: plastic
Lenses and components
ZBLEN-200.R_0.5MM
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206587

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: Ø 0,5 mm
ZBLEN-200.R_1MM
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206589

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: Ø 1 mm
ZBLEN-200.R_1.5MM
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206610

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: Ø 1,5 mm
ZBLEN-200.R_2MM
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206611

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: Ø 2 mm
ZBLEN-200.MIXED
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206614

  • Material: stainless steel
  • Contents: 1 pieces
  • screw mounting
  • Aperture: Round Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
  • Aperture: Slit 0,5 x 3 mm vertical, 0,5 x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_HOR
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206613

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: 0,5 mm x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_VER
Slot aperture stickers series 200

Nr artykułu: 11206612

  • Material: stainless steel
  • Contents: 6 pieces (3 Sets)
  • screw mounting
  • Aperture: 0,5 mm x 3 mm vertical

Na szczyt