Dane techniczne
Type
  • Background suppression
Sensing distance Tw
  • 20 … 120 mm
Sensing range Tb
  • 3 … 132 mm
Smallest object recognizable typ.
  • 0,25 mm at 40 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing output indicator
Output indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Alignment optical axis
  • < 1,5°
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Wave length
  • 644 nm
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Current consumption typ.
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Spadek napięcia Vd
  • <2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN komplementarny
Prąd wyjściowy
  • 50 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 8 mm
Wysokość
  • 25,1 mm
Głębokość
  • 15,8 mm
Typ
  • Sześcienny
Mechanical mounting
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Cable characteristics
  • PVC / PVC 4 x 0.08 mm²
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +50 °C

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Schematy
Sensing distance diagram
Hysteresis curve
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
10150326
Sensofix series 10 / series 20

Nr artykułu: 10150326

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-200.STRAIGHT
Mounting bracket O200

Nr artykułu: 11206601

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_L
Mounting bracket O200 (L design)

Nr artykułu: 11206602

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_S
Mounting bracket O200 (S design)

Nr artykułu: 11206603

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.SERIES10
Mounting bracket O200 - Retrofit for sensors series 10

Nr artykułu: 11208477

  • Material: plastic

Na szczyt