Dane techniczne
Version
  • IO-Link dual channel
Light source
  • Pulsed red LED
Sygnalizacja świetlna
  • OLED display
Output indicator
  • LED red
Metoda programowania
  • Teach-in and IO-Link
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Cycle time
  • ≥ 1 ms
Process data length
  • 32 Bit
Process data structure
  • Bit 0 = SSC1
  • Bit 2 = quality
  • Bit 8-15 = scale factor
  • Bit 16-31 = 16 Bit measurement
IO-Link port type
  • Class A
Adjustable parameters
  • Counter
  • Deactivate the sensor element
  • Operation mode
  • Output circuit
  • Output logic
  • Switching point
  • Teach-in mode
  • Time filters
Additional data
  • Device status
  • Diagnostic data
Response time / release time
  • 0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
  • 0,125 ms (High Speed Mode)
  • 0,25 ms (Standard Mode)
  • 1 ms (High Resolution Mode)
  • 4 ms (Long Range Mode)
  • 16 ms (Ultra Long Range Mode)
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 8 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 50 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • <2 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Temp. enclenchement / déclenchement
  • 0,1 … 9999 ms
Obwód wyjściowy
  • IO-Link / push-pull
Prąd wyjściowy
  • 150 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 10 mm
Wysokość
  • 27,8 mm
Głębokość
  • 82,3 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Polycarbonate
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • 5 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 50

oprogramowanie

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Software Manual
CAD

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Nr artykułu: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Nr artykułu: 11048016

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Mounting accessories
10159806
Mounting bracket for fiber optic sensors series 60, 66, 67, 80

Nr artykułu: 10159806

  • Material: Steel
  • Must be ordered separately for series 66 and series 67sensors

Na szczyt