Dane techniczne
Nadajnik / odbiornik
  • Odbiornik
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Dolny zakres pomiaru Sdc
  • 15 … 1000 mm
Górny zakres pomiaru Sde
  • 0 … 1000 mm
Version
  • IO-Link
Wielkość obiektu (z Sd = 50 mm)
  • > 4 cm²
Histereza typ.
  • 5 % Sde
Powtarzalność
  • 1 mm
Dryf temperaturowy
  • < 2 % Sde
Czas odpowiedzi ton
  • < 2 ms
Czas zwolnienia toff
  • < 2 ms
Metoda programowania
  • line-Teach, IO-Link
Częstotliwość wiązki dźwiękowej
  • 290 kHz
Wspomaganie ustawienia
  • Błyskanie sygnalizatora obiektu
Sygnalizacja wyjścia
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 35 mA
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Spadek napięcia Vd
  • <3 VDC
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Cycle time
  • ≥ 0,8 ms
Process data length
  • 48 Bit
Process data structure
  • Bit 0 = SSC1
  • Bit 1 = SSC2
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 16-31 = 16 Bit measurement
IO-Link port type
  • Class A
Additional data
  • Excess gain
  • Operating cycles
  • Operating hours
  • Boot cycles
  • Operating voltage
  • Device temperature
  • Histograms
Adjustable parameters
  • Time filters
  • LED status indicators
  • Output logic
  • Output circuit
  • Counter
  • Deactivate the sensor element
  • Find Me function
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Szerokość / średnica
  • 12 mm
Wysokość
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable 5 pin, 2 m
Tightening torque max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C
Storage temperature
  • -40 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


oprogramowanie
Software

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Software Manual
EPLAN

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Fitting emitter
The selected altAttribute does not exist! UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Nr artykułu: 11704846

  • nadajnik
  • 0… 2000 mm
  • connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! UR12.TA0-ZZZX.7BF

Nr artykułu: 11704837

  • nadajnik
  • 0… 2000 mm
  • connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Nr artykułu: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Mounting accessories
Sensofix series 12 round

Nr artykułu: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 300 and ø12 mm

Nr artykułu: 11707701

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

Na szczyt