Dane techniczne
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Odległość reflektora Sde
  • 40 … 500 mm
Obszar ustawienia reflektora (zakres pracy)
  • ± 2,5 % Sde
Obszar ustawienia reflektora (zakres graniczny)
  • ± 5 % Sde
Version
  • IO-Link
Powtarzalność
  • < 0,5 mm
Response time ton/toff min
  • < 16 ms
Response time ton/toff standard
  • < 40 ms
Dryf temperaturowy
  • > 50 mm < 2 % odległości do obiektu Sde
  • < 50 mm ± 1 mm
Power-up drift
  • Compensated after 15 min.
Częstotliwość wiązki dźwiękowej
  • 290 kHz
Metoda programowania
  • line-Teach, IO-Link
Wspomaganie ustawienia
  • Light indicator flashing
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Alignment measuring axis
  • < 2°
Rozdzielczość
  • < 0,3 mm
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption typ.
  • 35 mA
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Spadek napięcia Vd
  • <3 VDC
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Cycle time
  • ≥ 8 ms
Process data length
  • 48 Bit
Process data structure
  • Bit 0 = SSC1 (distance)
  • Bit 1 = SSC2 (distance)
  • Bit 2 = quality
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 5 = SSC4 (counter)
  • Bit 8-15 = scale factor
  • Bit 16-47 = 32 Bit measurement
IO-Link port type
  • Class A
Additional data
  • Distance
  • Excess gain
  • Operating cycles
  • Operating hours
  • Boot cycles
  • Operating voltage
  • Device temperature
  • Histograms
Adjustable parameters
  • Time filters
  • LED status indicators
  • Output logic
  • Output circuit
  • Counter
  • Beam forming
  • Deactivate the sensor element
  • Find Me function
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Szerokość / średnica
  • 12 mm
Wysokość
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable 5 pin, 2 m
Tightening torque max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C
Storage temperature
  • -40 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


oprogramowanie
Software

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Software Manual
EPLAN

Schematy
Typical sonic cone profile
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Nr artykułu: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Mounting accessories
Sensofix series 12 round

Nr artykułu: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 300 and ø12 mm

Nr artykułu: 11707701

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

Na szczyt