Process display
PA200.004AX01
Nr artykułu: 11041697
For standard signals
- Voltage input ±10 V, ±20 VDC, ±200 VDC
- Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor)
- Current input ±20 mA
- Display range can be linearised
- LED display, 4 digits, programmable
- DIN housing 48 x 24 mm
> 10 sztuk niezwłocznie dostępnych z magazynu