Polska
pl
polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
News
Press
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Pomiar i detekcja krawędzi
Czujniki pasma świetlnego
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
Czytnik multikodów IDC200
Czytnik tekstu (OCR/OCV) z funkcją odczytu kodów
Zestawy startowe
Akcesoria do obróbki obrazu
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje.
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Customised solutions
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
Adapter USB-C CAN
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wyświetlacz położenia do szybkiej i niezawodnej regulacji osi maszyny
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Digitalizacja
Jedzenie i napoje
Technologia podajników
Metal i stal
Automatyka mobilna
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Przemysł farmaceutyczny
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
Przegląd produktów
Liczniki/wyświetlacze
Wyświetlacze
Wyświetlacze procesowe
PA200.005AX01
Process display
PA200.005AX01
Nr artykułu: 11041698
For standard signals
Voltage input ±10 V, ±20 VDC, ±200 VDC
Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor)
Current input ±20 mA
Display range can be linearised
LED display, 4 digits, programmable
DIN housing 48 x 24 mm
dostępność na zapytanie
Dowiadywać się
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Dane techniczne
pokaż wszystko
Voltage supply
21...53 VAC
10.5...70 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
1,8 W
Display
LED, 7-segment display (with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
250 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input
Current or voltage input
Programmable parameters
Measuring range
Display range can be linearised
Decimal point
Limits
Without
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±20 VDC
Voltage ±200 VDC
Voltage ±100 mVDC
Current ±20 mA
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
Without
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 106 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
95 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
50 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
Data sheet – PA200.005AX01
FR
(
pdf
| 676 KB)
Data sheet – PA200.005AX01
DE
(
pdf
| 693 KB)
Data sheet – PA200.005AX01
EN
(
pdf
| 677 KB)
Quickstart
PA200
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA200
DE/EN/FR
(
pdf
| 4 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/ZH
(
pdf
| 487 KB)
Na szczyt