Polska
pl
polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
News
Press
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Pomiar i detekcja krawędzi
Czujniki pasma świetlnego
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
Czytnik multikodów IDC200
Czytnik tekstu (OCR/OCV) z funkcją odczytu kodów
Zestawy startowe
Akcesoria do obróbki obrazu
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje.
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Customised solutions
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
Adapter USB-C CAN
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wyświetlacz położenia do szybkiej i niezawodnej regulacji osi maszyny
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Digitalizacja
Jedzenie i napoje
Technologia podajników
Metal i stal
Automatyka mobilna
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Przemysł farmaceutyczny
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
Przegląd produktów
Liczniki/wyświetlacze
Wyświetlacze
Wyświetlacze wielofunkcyjne
PA406.0F8AX01
Process display
PA406.0F8AX01
Nr artykułu: 11041674
For standard signals, temperature & setpoint generator, with 2 limits
For voltage ±10 V or current ±20 mA
For temperature sensors Pt100-3 wires
Display range can be linearised
LED display, 4-digits, programmable
2 limit presets
1 relay output
Analog output 4...20 mA
Setpoint generator 4...20 mA
DIN housing 96 x 48 mm
Dowiadywać się
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Rysunki
Dane techniczne
pokaż wszystko
Voltage supply
20...265 VAC
20...265 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
3 W
Sensor supply
24 V ±3 V / max. 30 mA
Display
LED, 7-segment display
Display color
1 color - white
Number of digits
4-digits
Digit height
14 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
50 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
Temperature
Setpoint generator
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Analog input
Current. voltage. temperature
Programmable parameters
Measuring range
Relay outputs with time delay or hysteresis
2 presets (limits)
Analog output
Resolution 0.1 or 1 °C/°F
Limits
2
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±200 VDC
Current ±20 mA
Temperature sensor Pt100
Thermocouple J, K, T, N
Measuring range
Thermocouple J: -150 ... +1100 °C
Thermocouple K: -150 ... +1200 °C
Thermocouple T: -150 ... +400 °C
Thermocouple N: -150 ... +1300 °C
Pt 100: -200 … +800 °C
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
4 … 20 mA
Outputs relay
Change-over contact, floating
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Interference immunity
DIN EN 61326-3-1
Approval
CE
Operating temperature
-10...+60 °C
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1.5 mm²
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
Membrane with softkeys
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/8 DIN
96 x 48 x 96 mm
Cutout dimensions
92 x 45 mm (+0.3)
Mounting depth
83 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
150 g
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
Data sheet – PA406.0F8AX01
FR
(
pdf
| 1022 KB)
Data sheet – PA406.0F8AX01
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – PA406.0F8AX01
EN
(
pdf
| 1019 KB)
Quickstart
PA406
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA406
DE
(
pdf
| 1 MB)
PA406
EN
(
pdf
| 1 MB)
PA406
FR
(
pdf
| 1 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 486 KB)
Rysunki
pokaż wszystko
Drawings
(
png
| 42 KB)
Na szczyt