Wideo „Faktor 1”
 

Czujniki Faktor 1 oferują ogromną korzyść polegającą na zachowaniu tej samej odległości przełączania dla wszystkich metali. Ta stała odległość znacznie zwiększa elastyczność konstrukcji systemu i instalacji czujników. Jednak zalety czujników Baumer wykraczają poza to: są one na przykład najszybsze w swojej klasie pod względem stosunku odległości przełączania do prędkości oraz mają wyjątkowo wysokie rezerwy przełączania.


Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczność w konstrukcji maszyn
    • 2-4 razy większy zakres pomiarowy na aluminium i metalach nieżelaznych w porównaniu do standardowego indukcyjnego czujnika odległości
    • Możliwość bezpośredniego pomiaru na obrabianym przedmiocie nawet przy zmieniających się materiałach
    • Niewielka zmienność serii pozwala na większe tolerancje produkcyjne
  • Łatwy montaż
    • 1-point Teach (zerowanie) zastępuje precyzyjną regulację mechaniczną za pomocą podkładek dystansowych
    • Wymiana czujników bez dostosowania systemu sterowania dzięki kalibracji fabrycznej
    • Nauczalne zakresy pomiarowe umożliwiają automatyczną zmianę formatu
  • Bardziej ekonomiczna integracja z systemem sterowania
    • Łatwa analiza dzięki liniowej charakterystyce wyjściowej
    • Brak konieczności stosowania indywidualnych wielomianów korekcyjnych do przeliczania (kalibracja fabryczna)
  • Wysoka jakość procesu
    • Niewielki zmienność serii pozwala na dokładne pozycjonowanie
    • Niski dryft temperaturowy i doskonałe właściwości elektromagnetyczne (EMC)

Technologia
Porównanie czujników Faktor 1 i czujników standardowych
Inductive sensors with reduction factor 1  – Technology – Inductive sensors with reduction factor 1

W przypadku standardowych czujników zakres pomiarowy jest zredukowany nawet o 70% dla metali nieferromagnetycznych. Czujniki Faktor 1 zawierają mikrokontroler i stabilizowany temperaturowo obwód referencyjny, kompensujące ten niepożądany efekt. Dzięki temu czujniki Faktor 1 nie są obciążone współczynnikiem redukcji zależnym od materiału i oferują taki sam maksymalny zakres pomiarowy dla wszystkich metali. Dlatego nadają się one szczególnie do pomiarów na metalach nieferromagnetycznych, takich jak aluminium lub metale nieżelazne.
Dzięki zintegrowanemu mikrokontrolerowi oferują one te same zalety, co linearyzowane czujniki AlphaProx: pomijalną zmienność serii, mały dryft temperaturowy, linearyzowaną charakterystykę, jak również różne opcje Teach w celu dostosowania zakresu pomiarowego do danej aplikacji lub wyeliminowania mechanicznych tolerancji montażowych.


Pliki do pobrania


Na szczyt