Dostępność dostaw surowego mleka jest kluczem do pomyślnego planowania produkcji. Aby uniknąć odrzutów z powodu nadmiaru materiału lub nawet strat produkcyjnych z powodu niewystarczającego materiału, należy zagwarantować niezawodny sygnał pomiarowy.
Planowanie ilości mleka dostępnego do przyszłych procesów wymaga dokładnego pomiaru zapasów. Jest to optymalnie realizowane w zbiorniku dzięki hydrostatycznemu czujnikowi poziomu napełnienia CombiPress® PFMH. Długa obudowa została opracowana dla zbiorników izolowanych. Czujnik idealnie wpasowuje się w zimne, narażone na kondensację środowisko. Nawet w procesach czyszczenia na gorąco precyzyjnie zmierzone wartości są zagwarantowane. W wersji CombiPress® PBMH czujnik jest dostępny również bez wyświetlacza DFON.
Możliwe zastosowania sygnalizatora granicy daleko wykraczają poza bezpieczny komunikat o stanie pustym. Przełącznik CleverLevel® PL20H chroni kopułę zbiornika przed mlekiem i pianą mleka, podobnie jak pompę przed pracą na sucho. Dzięki elastycznemu wykrywaniu piany lub maskowaniu piany zbiornik można całkowicie opróżnić. Dzięki kompaktowej konstrukcji i małej powierzchni stykającej się z procesem, można go bardzo elastycznie i higienicznie zintegrować z procesem. Naloty nie ograniczają jego wydajności. Krople, które spływają po czujniku, na przykład podczas czyszczenia CIP, nie powodują przełączania.