IP 65
picto-078_1-IP65.jpg

1) Ochrona przed wnikaniem pyłu i pełna ochrona przed dotykiem części elektrycznych.

2) Ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku.

IP 67
picto-004_1-IP67.jpg

IP 67 obejmuje ochronę przed wnikaniem pyłu, jak również pełną ochronę przed dotknięciem części elektrycznych. Dodatkowo, klasa ta zapewnia ochronę przed wodą przy zanurzeniu obudowy w wodzie pod określonym ciśnieniem i przez określony czas.

IP 68
picto-076_1-IP68.jpg

Kiedy obudowa jest stale zanurzona w wodzie w warunkach określonych przez producenta i użytkownika, woda nie ma prawa przedostać się do środka w takiej ilości, która mogłaby spowodować uszkodzenia. Warunki muszą być jednak trudniejsze niż w przypadku IP 67.

IP 69K
picto-030_1-IP69K.jpg

Ochrona przed wnikaniem wody podczas mycia przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych czystą wodą pod ciśnieniem od 8000 do 10000 kPa i o temperaturze +80°C. Czas trwania uderzenia w każdej badanej pozycji wynosi 30 sekund. Ta procedura kontrolna różni się znacznie od innych badań IP, dlatego urządzeniom z plombą kontrolną IP 69K nie przyznaje się automatycznie stopnia ochrony IP 67 lub IP 68. Tylko urządzenia o stopniu ochrony IP 67 posiadają również niższe stopnie ochrony.

Na szczyt