SensControl jest urządzeniem, za pomocą którego można konfigurować i analizować urządzenia IO-Link. Numer seryjny i inne informacje znajdują się na naklejce przymocowanej do spodu urządzenia.
Aplikacja SensControl do iPhonea i iPada jest dostępna w Apple AppStore. Wersję do Androida można pobrać z Google PlayStore. Wystarczy wpisać hasło SensControl w polu wyszukiwania właściwego sklepu na swoim urządzeniu mobilnym i zainstalować aplikację.
Aplikacja SensControl pobiera definicje urządzeń IO-Link (IODD) z pamięci online. Obecnie aplikacja wchodzi na stronę https://www.ioddhub.com i tam wyszukuje pliki urządzeń do urządzeń IO-Link. Kolejne portale i sklepy mogą być podłączane w ramach aplikacji, gdy tylko będą dostępne.
SensControl wyposażony jest w akumulatory, które przy poborze mocy przez urządzenie IO-Link wynoszącym średnio 2 W zapewniają czas pracy ok. 3 godzin. W trybie akumulatorowym SensControl dostarcza maks. 350 mA do urządzenia IO-Link. Jeżeli urządzenie IO-Link wymaga większej mocy, do portu modułu IO-Link można podłączyć zasilacz 24 V, który będzie bezpośrednio zasilał urządzenie IO-Link.
Ładowanie akumulatorów
SensControl może być ładowany za pomocą zwykłego kabla mini-USB. Kabel USB może być podłączony do konwencjonalnej ładowarki telefonu komórkowego lub do komputera PC bądź laptopa. Gdy do portu USB podłączony jest zasilacz lub inne źródło energii, urządzenia IO-Link mogą pracować, pobierając prąd do 200 mA. Aby uzyskać jak najkrótszy czas ładowania, należy użyć ładowarki o dużej mocy, dostarczającej prąd ładowania o natężeniu 2000 mA. Według producenta, akumulatory wytrzymują około 500 cykli ładowania.
Przełączanie trybu pracy
Aby przełączyć tryb pracy z Master na Sniffing lub odwrotnie, należy nacisnąć przycisk 3 razy w ciągu maksymalnie 3 sekund (potrójne kliknięcie). Dioda LED2 sygnalizuje odpowiednio tryb pracy (patrz rozdział Wskaźniki LED).
W trybie master SensControl komunikuje się bezpośrednio z podłączonym urządzeniem IO-Link, cyklicznie odczytuje i zapisuje jego dane procesowe i przekazuje je do aplikacji SensControl w celu wizualizacji. Z kolei zmiany parametrów i polecenia sterujące w aplikacji SensControl są przekazywane w przeciwnym kierunku do urządzenia IO-Link. Tryb nadrzędny to tryb, w którym SensControl uruchamia się bezpośrednio po włączeniu. Gdy tylko urządzenie IO-Link zostanie podłączone do odpowiedniego portu na tylnej ściance, SensControl nawiązuje komunikację z urządzeniem IO-Link i utrzymuje ją tak długo, jak długo pozostaje podłączone.
W trybie sniffing SensControl jest podłączony pomiędzy urządzeniem IO-Link a modułem IO-Link master. Nie mając żadnego wpływu na istniejące połączenie pomiędzy urządzeniem IO-Link a modułem IO-Link master, SensControl śledzi ich komunikację i zapisuje ją na karcie SD wtykanej do urządzenia SensControl. Stamtąd dane mogą być później odczytywane i analizowane. Aby móc obsługiwać SensControl w trybie sniffing, należy najpierw włożyć kartę SD do gniazda znajdującego się z tyłu SensControl. Pierwsza partycja na karcie SD musi być sformatowana w systemie FAT32. Aby przełączyć SensControl w tryb sniffing, należy 3-krotnie raz za razem szybko nacisnąć przycisk na płycie czołowej. Urządzenie przełącza się wtedy w tryb sniffing, sygnalizując to niebieskim światłem diody LED2. Teraz kolej na połączenie modułu IO-Link master i urządzenia IO-Link do odpowiednich przyłączy umieszczonych z tyłu urządzenia. Zapisywanie danych rozpoczyna się automatycznie. Dla każdej sesji sniffingu tworzony jest nowy plik. Aby wyjść z trybu sniffingu, należy ponownie nacisnąć przycisk 3 razy w krótkich odstępach czasu. Zalecane jest wyjście z trybu sniffingu w ten sposób, aby wszystkie dane mogły zostać zapisane na karcie SD.
Kiedy nowoczesne, 4-przewodowe urządzenia obsługujące IO-Link pracują w starszych systemach, SensControl zapewnia pełny zakres funkcji IO-Link tych urządzeń. W tym celu urządzenie musi być sparametryzowane w taki sposób, aby przyłącze Q2 było przełączane jako wyjście i spełniało pierwotną funkcję urządzenia konwencjonalnego. SensControl łączy wyjście Q2 z modułem master, umożliwiając równoległą komunikację z urządzeniem IO-Link.
Instrukcja Bezprzewodowy moduł IO-Link Master SensControl