Czujniki ciśnienia umożliwiają indywidualne rozwiązania dla prawie każdego zadania w dziedzinie pomiaru ciśnienia absolutnie precyzyjne i niezawodne. Aby dobrać właściwy produkt, należy wziąć pod uwagę warunki montażu (równo z powierzchnią, nierówno z powierzchnią), wymagania dotyczące zastosowania (higieniczne, przemysłowe) oraz właściwości medium.
Ciśnienie bezwzględne:
Ciśnienie względne:
Kombinowany zakres pomiarowy:
Różnica ciśnień:
Gorąca para jest używana do sterylizacji urządzeń i sprzętu. Małe elementy, takie jak czujnik (autoklawowalny PBMH), mogą być sterylizowane w odpowiedniej komorze (autoklawie). W większych instalacjach gorąca para jest przepuszczana przez instalację, co nazywane jest sterylizacją na miejscu (SIP). Czujnik musi być zaprojektowany tak, aby był odpowiednio wytrzymały, chociaż jego sygnał nie jest zwykle przedmiotem oceny w procesie sterylizacji. Musi wytrzymać panującą temperaturę, np. 134°C, oraz ciśnienie, powyżej 3 barów, przez odpowiedni okres, np. 30 minut. Ciśnienie i temperatura są fizycznie bezpośrednio ze sobą sprzężone, co widać na krzywej pary nasyconej.
Czujniki ciśnienia Baumer PBMx i PFMx idealnie nadają się do kontroli procesu sterylizacji. Dostarczają dokładne wartości nawet przy gwałtownych zmianach temperatury, niezawodnie regulując w ten sposób proces w oparciu o ciśnienie. Efektem jest odpowiednia wymagana temperatura.
Aplikacja może odbiegać od temperatury odniesienia (np. 20 °C), dlatego standardowy błąd pomiaru lub maksymalne odchylenie pomiaru muszą być rozpatrywane w różny sposób.
Stabilny temperaturowo czujnik ciśnienia o niższej dokładności początkowej jest w wielu przypadkach korzystniejszy od bardziej niestabilnego czujnika o wyższej dokładności początkowej, gdy temperatura robocza odbiega od temperatury odniesienia (np. 20 °C).
Baumer podaje specyfikację maksymalnego błędu, co oznacza, że statystycznie 99,7% czujników spełnia wymagania specyfikacji. Konkurenci podają niekiedy specyfikację typowego błędu, wobec której 32% produktów nie spełnia specyfikacji.