Nadajnik w osobnej obudowie wysyła światło do osobnego odbiornika. Jeśli wiązka nadawcza zostanie przerwana przez obiekt, uznaje się, że został on wykryty.
Obszar aktywny (A) barierowego czujnika fotoelektrycznego jest równy średnicy soczewki od strony odbiornika lub nadajnika. Strefa akceptacji (B) nadajnika i odbiornika jest większa. Ma to jednak istotne znaczenie tylko podczas regulacji i pracy w pobliżu błyszczących powierzchni. W przypadku barierowych czujników fotoelektrycznych o skupionej wiązce laserowej obszar aktywny jest równy średnicy wiązki laserowej, o ile jest ona mniejsza niż soczewka odbiorcza lub otwór apertury po stronie odbiornika.
Cechy i korzyści
Dzięki oddzielnemu rozmieszczeniu można osiągnąć duże zasięgi z dużymi rezerwami sygnału w porównaniu z analogicznymi systemami odbiciowymi. Czujniki fotoelektryczne barierowe są zatem najbardziej odpowiednie do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych, takich jak brud, kurz i wilgoć.
Wyraźnie zdefiniowana, stała strefa aktywna umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu stałej odtwarzalności w całym zakresie detekcji.
Punkt przełączania jest niezależny od charakteru powierzchni obiektu.
Instrukcja montażu i regulacji
Nadajnik i odbiornik należy nakierować na siebie. Im węższy kąt promieniowania i odbioru, tym dokładniej należy to zrobić.
Czujnik odbiciowy fotoelektryczny
Nadajnik i odbiornik znajdują się w tej samej obudowie. Emitowane światło podczerwone, czerwone lub laserowe jest odbijane z powrotem do odbiornika przez potrójny reflektor lub folię odblaskową. Kiedy obiekt przerwie wiązkę światła (czujnik nie odbiera światła), wyjście zmienia swój stan.
Cechy i korzyści
Laserowe, odbiciowe czujniki fotoelektryczne z czasem reakcji 0,05 ms i skupioną wiązką laserową doskonale wykrywają najmniejsze i najszybciej poruszające się obiekty (średnica 0,1 mm).
Instrukcja montażu i regulacji
Dla każdego czujnika istnieje oddzielny schemat rezerwy funkcji. Ponieważ na bezpieczeństwo eksploatacji istotny wpływ mają warunki otoczenia, należy zapewnić, aby czujnik fotoelektryczny pracował z jak największą rezerwą sygnału.
Czujnik fotoelektryczny bez odbłyśnika
SmartReflect
W przypadku czujników fotoelektrycznych działających wg zasady SmartReflect, zamknięta wiązka światła w przeciwieństwie do czujnika fotoelektrycznego odbiciowego lub barierowego jest generowana pomiędzy czujnikiem a np. częścią maszyny. Obiekt przerywa wiązkę światła i powoduje przełączenie czujnika. Jedynym warunkiem jest to, aby tło, takie jak dowolna część maszyny, znajdowało się w zasięgu detekcji czujnika i zamykało wiązkę światła.
Cechy i korzyści
Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Niezawodne wykrywanie obiektów dzięki zastosowaniu zasady przerywania strumienia światła
Wyższa niezawodność procesu dzięki eliminacji słabego punktu, czyli odbłyśnika
Brak zakłócenia działania na skutek zabrudzenia
Redukcja kosztów eksploatacyjnych
Oszczędność czasu podczas instalacji po wykluczeniu oddzielnego odbłyśnika/odbiornika
Czujnik fotoelektryczny SmartReflect musi być ustawiony w jednej linii z częścią maszyny w zasięgu detekcji. Ta część maszyny jest następnie przyuczana za pomocą funkcji Teach-In.
Czujnik odbicia rozproszonego z tłumieniem tła
Odbiciowe czujniki fotoelektryczne z eliminacją tła wykorzystujące zasadę triangulacji nie tylko oceniają natężenie światła odbitego od skanowanego obiektu, ale także wykrywają odległość obiektu od czujnika. W ten sposób obiekty, które wykazują minimalną wielkość wiązki światła i znajdują się w regulowanym zakresie wykrywania, mogą być wykrywane niezależnie od koloru i powierzchni. Odbiciowy czujnik fotoelektryczny z eliminacją wpływu tła i laserowym źródłem światła został opracowany specjalnie do zastosowań, w których wymagane jest bardzo precyzyjne pozycjonowanie. Dzięki dobrze zogniskowanej wiązce, nawet bardzo małe obiekty, takie jak nóżki rezystora lub nitki, mogą być nieomylnie wykryte lub policzone.
Cechy i korzyści
Małe, szybko poruszające się obiekty są bezbłędnie wykrywane dzięki skróceniu czasu reakcji.
Instrukcja montażu i regulacji
Czujnik rozproszenia musi być ustawiony w jednej linii z obiektem. Odległość skanowania musi być ustawiona na odległość pomiędzy skanowanym obiektem a tłem. Tło musi znajdować się za ustawionym zakresem skanowania, co najmniej o odległość redukcji zakresu skanowania czujnika do czerni.
Fotoelektryczny czujnik odbiciowy reagujący na zmianę instensywności
W fotoelektrycznych czujnikach odbiciowych reagujących na zmianę intensywności światła nadajnik i odbiornik znajdują się w tej samej obudowie. Emitowane światło podczerwone, czerwone lub laserowe jest odbijane od skanowanego obiektu bezpośrednio do czujnika.
Światło trafiające na obiekt skanowany jest w dużym stopniu rozpraszane, odbijane we wszystkich kierunkach. Bardzo mała część tego remitowanego światła jest widziana przez odbiornik. O ile skanowany obiekt będzie wystarczająco dobrze remitował, odebrane światło spowoduje przełączenie czujnika. Ponieważ czujnik działa w oparciu o własne odbicie materiału, faktura powierzchni, kolor i połysk obiektu mają duży wpływ na odległość przełączania.
Cechy i korzyści
Odpowiednie do rozróżniania czerni i bieli
Stosunkowo duża powierzchnia czynna
Zasięg detekcji zależy w dużej mierze od właściwości odblaskowych powierzchni obiektu
Pozycjonowanie i monitorowanie za pomocą tylko jednego czujnika
Łatwa instalacja
Krótki czas reakcji
Instrukcja montażu i regulacji
W przypadku fotoelektrycznych czujników odbiciowych, działających na zasadzie rozróżniania intensywności światła, wskazywany jest względny odebrany sygnał. Przedstawia on poziom sygnału odbieranego przez biały obiekt jako funkcję odległości.
Detekcja materiałów transparentnych bez odbłyśnikka
Detekcja materiałów transparentnych bez odbłyśnika opiera się na zasadzie fotoelektrycznego czujnika odbiciowego. Nadajnik i odbiornik znajdują się w tej samej obudowie. Emitowane światło podczerwone, czerwone lub laserowe jest odbijane z powrotem do odbiornika przez potrójny reflektor lub folię odblaskową. Kiedy obiekt przerwie wiązkę światła (czujnik nie odbiera światła), wyjście zmienia swój stan.
Filtr polaryzacyjny zapobiega sytuacji, w której czujnik nie wykrywa obiektów, odbijających światło podobnie lub lepiej niż odbłyśnik. Do wykrywania obiektów przezroczystych można stosować specjalne czujniki fotoelektryczne odbiciowe.
Filtr polaryzacyjny przepuszcza tylko jeden kierunek polaryzacji emitowanego światła. Potrójny odbłyśnik depolaryzuje światło podczas odbicia. Część światła odbitego z powrotem do odbiornika przechodzi przez drugi filtr polaryzacyjny obrócony o 90° i jest widziana przez odbiornik.
Cechy i korzyści
Filtr polaryzacyjny pozwala na uchwycenie obiektów niezależnie od wykończenia i koloru powierzchni. Nawet błyszczące i odbijające światło obiekty są niezawodnie wykrywane.
Instrukcja montażu i regulacji
Czujnik rozproszenia musi być ustawiony w jednej linii z obiektem. Odległość skanowania musi być ustawiona na odległość pomiędzy skanowanym obiektem a tłem. Tło musi znajdować się za ustawionym zakresem skanowania, co najmniej o odległość redukcji zakresu skanowania czujnika do czerni.