Dane techniczne
Type
  • Background suppression
Sensing distance Tw
  • 50 mm -3 mm / +5 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Beam diameter
  • 2 mm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Light source
  • Pulsed point source LED
Wave length
  • 660 nm
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 11 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Current consumption typ.
  • 20 mA
Spadek napięcia Vd
  • <2 VDC
Output function
  • Light operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • 50 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, supply only
Szerokość / średnica
  • 4 mm
Wysokość
  • 44,8 mm
Głębokość
  • 6,2 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 3 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 65
Temperatura pracy
  • -10 … +50 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
CAD
EPLAN

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10163196
Mounting brad FHDK 04

Nr artykułu: 10163196

  • Material: Nickel-plated steel
10163299
Bracket for profiles FHDK 04

Nr artykułu: 10163299

  • Material: Aluminum

Na szczyt