Przedsiębiorstwo Hübner Berlin, obecnie Baumer Hübner, to centrum kompetencyjne Grupy Baumer w zakresie czujników HeavyDuty w technice napędowej.
Marka Hübner Berlin wyznacza na całym świecie standardy w zakresie niezawodnych enkoderów, tachogeneratorów i przełączników prędkości obrotowej w sprawdzonej technologii HeavyDuty.
Ponad 60 lat doświadczenia światowego lidera rynku w połączeniu z najnowszą technologią pozwoliło stworzyć bezkonkurencyjnie wytrzymałe i trwałe produkty.
Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty
Niezwykle wytrzymałe obudowy są podstawą niezrównanej trwałości i niezawodności enkoderów Baumer HeavyDuty.
Są one bardzo solidne i mają dużą grubość ścianek.
Ich odporna na skręcanie konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wysokiej odporności na wibracje i wstrząsy.
Trwałe łożysko dwustronne
Ze względu na swoją niesamowitą wytrzymałość na oddziaływanie sił osiowych i promieniowych, łożyskowanie wału na obu jego końcach doskonale sprawdziło się w konstrukcjach maszyn elektrycznych.
Enkodery Baumer w wykonaniu HeavyDuty posiadają, o ile jest to mechanicznie wykonalne, obustronne ułożyskowanie wału, co zapewnia bardzo duży nadmiar mocy i niedoścignioną długość eksploatacji.
Wyjątkowa, odporna na wodę morską ochrona przed korozją
Dzięki optymalnemu doborowi materiałów i wysoce odpornym powłokom enkodery Baumer HeavyDuty są idealnie przystosowane do pracy w środowisku korozyjnym i z powodzeniem mogą być stosowane przez długi czas np. na morzu.
Ich ochrona antykorozyjna odpowiada kategorii C4 lub CX (C5-M) zgodnie z normą EN ISO 12944.
Na życzenie dostępne są specjalne opcje jednostek do pracy w Arktyce, tropikach i na pustyni.
Długotrwale stabilna koncepcja uszczelnienia
Złożona koncepcja uszczelnienia HeavyDuty Baumer zapewnia stopnie ochrony IP 66 oraz IP 67 w szerokim zakresie temperatur – nawet do +95°C.
Przemyślane łączenie uszczelnień labiryntowych i uszczelnień wału sprawia, że enkodery HeavyDuty są trwale i skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniami o konsystencji stałej, mokrej i pastowatej.
Bezpieczna ochrona przed prądami falowymi
Szczególnie w przypadku enkoderów w silnikach elektrycznych sterowanych przetwornicą częstotliwości, w łożysku kulkowym enkodera mogą wystąpić udary prądowe.
Może dojść do miejscowego spalenia środka smarnego, a w konsekwencji do osłabienia działania środka smarnego.
Łożyska z izolacją prądową stanowią środek zaradczy przeciwko tej awarii.
W niektórych zespołach z wałem drążonym zapobiega się indukcyjnym prądom wału za pomocą izolowanych lub hybrydowych łożysk kulkowych.
Prądy pojemnościowe wału mogą być odprowadzane za pomocą dodatkowego uziemienia pierścienia ślizgowego (opcja).
W przypadku zespołów wałów sprzęgła z podkładką sprężystą z piastami izolowanymi chronią przed prądami wału.
Bezpieczna ochrona przed prądami falowymi
W niektórych zespołach z wałem drążonym zapobiega się indukcyjnym prądom wału za pomocą izolowanych lub hybrydowych łożysk kulkowych.
Prądy pojemnościowe wału mogą być odprowadzane za pomocą dodatkowego uziemienia pierścienia ślizgowego (opcja).
W przypadku zespołów wałów sprzęgła z podkładką sprężystą z piastami izolowanymi chronią przed prądami wału.
Najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
Enkodery Baumer w sprawdzonej, oryginalnej technologii o dużej obciążalności firmy Hübner Berlin mają zoptymalizowaną, wolną od zakłóceń konstrukcję zgodną z najnowszymi wynikami badań EMC.
Wszystkie urządzenia są testowane na odporność na rozerwanie, przy użyciu impulsów wysokiego napięcia do 4 kV.
Wydajne sterowniki podstawowe
Wyjścia dla przyrostowych sygnałów fali kwadratowej posiadają odporne na zwarcia, wydajne sterowniki wyjściowe dla prądów szczytowych do 300 mA.
Niezawodnie dostarczają sygnały nawet przy bardzo dużych długościach kabli, do 350 m w przypadku HTL-P i do 550 m w przypadku TTL.
Kołnierz EURO B10
Kołnierz EURO B10 jest światowym standardem dla kołnierza mocującego enkoderów wału HeavyDuty.
Baumer oferuje unikalny wybór enkoderów i tachogeneratorów z kołnierzem EURO B10.
Zintegrowane monitorowanie funkcji
Zintegrowany system monitorowania funkcji EMS (Enhanced Monitoring System, opcja) kontroluje w sposób ciągły liczne funkcje enkodera.
Wygodna diagnostyka umożliwia większą dyspozycyjność, ponieważ błędy połączenia i enkodera są szybciej wykrywane.
Stan enkodera może być stale przekazywany do sterowania poprzez wyjście błędu.
Najwyższa jakość sygnału SinCos
LowHarmonics jest wiodącą na świecie technologią generowania sygnałów sinusoidalnych z pomijalną zawartością harmonicznych.
Enkoder sinusoidalny z LowHarmonics zapewnia lepszą jakość sterowania, mniejsze nagrzewanie się napędu i wyższą efektywność energetyczną.
Mechaniczne i elektroniczne przełączniki prędkości
Mechaniczne i elektroniczne przełączniki prędkości obrotowej często oprócz enkodera pełnią decydującą funkcję bezpieczeństwa w przypadku przekroczenia lub niedotrzymania prędkości przełączania.
W zastosowaniach z bezpieczeństwem funkcjonalnym nasze przełączniki prędkości obrotowej są klasyfikowane jako komponenty standardowe w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Ocena i certyfikacja kompletnego systemu z przełącznikiem prędkości obrotowej, między innymi zgodnie z EN ISO 134849, musi być przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną.
Obrotomierze LongLife z srebrną tarczą
Technologia LongLife zastosowana w tachogeneratorach HeavyDuty opiera się na paśmie srebra osadzonym w komutatorze.
Tachogeneratory LongLife łączą w sobie doskonałą jakość sygnału dla dynamicznej regulacji, najwyższą wytrzymałość oraz niedoścignioną trwałość.
Dzięki technologii LongLife nawet niskie prędkości są precyzyjnie rejestrowane w czasie rzeczywistym.
Wszechstronne kombinacje HeavyDuty
W kombinacjach HeavyDuty enkodery HeavyDuty, tachogeneratory i przełączniki prędkości obrotowej są połączone w jedną solidną jednostkę.
Oznacza to, że w zastosowaniach napędowych oprócz regulacji prędkości obrotowej w układzie sterowania można uwzględnić również inne sygnały.
Kombinacje HeavyDuty oferują szeroką gamę sygnałów wyjściowych na jednym wale, niewielkie rozmiary, maksymalną niezawodność i trwałość.
Precyzyjne, absolutne skanowanie jednoobrotowe
Absolutna, solidna i precyzyjna jednostka detekcyjna zapewnia wysoką jakość sygnałów kontrolnych (incrémentaux) nawet w wysokich temperaturach i trudnych warunkach.
Dla maksymalnej skuteczności i stałej kontroli procesu.
Magnetyczny czujnik jednoobrotowy zapewnia precyzyjne (przyrostowe) sygnały dla wysokiej jakości sterowania nawet w wysokich temperaturach i niekorzystnych warunkach otoczenia.
Ich dokładność jest porównywalna z dokładnością skanów optycznych.
Dla optymalnej wydajności i kontroli procesu w aplikacji.
Autonomiczny energetycznie licznik rewolucji HeavyDuty
Opatentowany mikrogenerator MicroGen pozyskuje swoją energię bezpośrednio z ruchu wału enkodera bez kontaktu.
Nawet w ciężkich warunkach pracy ciągłej działa on niezwykle niezawodnie bez akumulatora i bez przekładni.
Pracuje bez części podlegających zużyciu i nie wymaga konserwacji.
Sercem enkoderów absolutnych Baumer HeavyDuty jest licznik obrotów Energy Harvesting, który od ponad 10 lat sprawdza się w ciężkich warunkach pracy.
Bezpieczeństwo funkcjonalne z certyfikowanymi elementami bezpieczeństwa
Zastosowanie certyfikowanych czujników, enkoderów i urządzeń do oceny sygnałów SIL / PL jako elementów bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE ułatwia realizację aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Ocena i certyfikacja całego systemu zgodnie z normą EN ISO 134849, między innymi, musi być przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną.
Inteligentne enkodery HeavyDuty
Te inteligentne enkodery HeavyDuty zapewniają pozycjonowanie oraz sygnały do wykrywania prędkości i ograniczania prędkości w trudnych warunkach.
Nowością jest elastyczna parametryzacja oraz wygodna funkcja monitorowania.
Adapter do programowania WLAN umożliwia indywidualne ustawienie i optymalizację wielu parametrów urządzenia na miejscu.
Intuicyjne programowanie za pomocą przeglądarki internetowej
Parametry enkodera można regulować za pomocą komputera, tabletu lub smartfona - wystarczy kompaktowy adapter do programowania WLAN. Nawet jeśli enkoder jest już zainstalowany w maszynie lub systemie.
Dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu dostęp odbywa się za pomocą standardowych przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji oprogramowania.
Funkcja monitorowania umożliwia przejrzystą wizualizację aktualnych sygnałów enkodera, na przykład podczas uruchamiania.