Czujniki nachylenia bezdotykowo mierzą kąt nachylenia obiektu względem ziemskiej grawitacji.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii pojemnościowej MEMS czujniki nachylenia działają bardzo precyzyjnie, a przy tym niezwykle solidnie, nawet w trudnych warunkach.
Czujniki jednowymiarowe mierzą nachylenie osi w zakresie 360°. Czujniki dwuwymiarowe mierzą dwie osie jednocześnie do maksimum ±90°.
Technologia MEMS
Czujniki nachylenia i przyspieszenia Baumer pracują w oparciu o technologię pojemnościową MEMS (system mikro-elektro-mechaniczny).
W porównaniu z alternatywnymi technologiami, pojemnościowe elementy czujników MEMS przekonują niewielkimi rozmiarami, brakiem ruchomych części i wysoką opłacalnością, a także maksymalną niezawodnością w najtrudniejszych warunkach.
Pojemnościowe elementy czujnikowe MEMS stosowane przez firmę Baumer są specjalnie przystosowane do pracy w trudnych warunkach w przemyśle i automatyce mobilnej. Zapewniona jest ich długotrwała dostępność.
Precyzyjne, skompensowane ruchowo położenie
Wiarygodny, precyzyjny i szybki pomiar pozycji kątowej ruchomych części maszyn w czasie rzeczywistym jest kluczem do maksymalnej dynamiki, kontroli i bezpieczeństwa.
GIM700DR umożliwia pomiar pozycji z najwyższą dynamiką i precyzją dzięki niezrównanej jakości sygnału, odporności, wysokiej rozdzielczości i minimalnym błędom propagowanym.
W porównaniu do konwencjonalnych czujników nachylenia skutkuje to zwiększoną wydajnością, mniejszym zużyciem i wygodniejszą obsługą.
Niezawodny montaż i trwałe działanie
W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i optymalnego przenoszenia ruchu, mechaniczne mocowanie GIM700DR odbywa się za pomocą wytrzymałych śrub M6. Wymagana jest tylko płaska, wystarczająco duża powierzchnia. Dalsze interwencje w mechanice nie są już konieczne.
Trwałe i wytrzymałe złącza M12 przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach zewnętrznych zapewniają bezpieczną i pozbawioną zakłóceń transmisję sygnałów i danych nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych i chemicznych spowodowanych zmianami temperatury, brudem, wstrząsami i wibracjami.
Dzięki złączom wtykowym na czujniku, okablowanie magistrali i zasilanie może być poprowadzone przez kilku uczestników magistrali.
Prosta integracja
Profil urządzenia CiA DS 410 dla czujników nachylenia określa interfejs CANopen dla urządzeń jedno- i dwuosiowych, łącznie z 16-bitowymi lub 32-bitowymi wartościami nachylenia dla osi podłużnej i poprzecznej, jak również przynależnymi parametrami roboczymi, wartościami domyślnymi i offsetami.
Czujniki nachylenia Baumer obsługują ten profil urządzenia i są kompatybilne między sobą.
Zdecydowanie upraszcza to integrację czujników ze środowiskiem sterowania i zmianę z konwencjonalnego czujnika nachylenia na urządzenie dynamiczne.
Wytrzymała seria R "Zaprojektowana dla mobilnej automatyki
Enkodery i czujniki położenia Baumer serii R zostały zaprojektowane jako bezkompromisowo wytrzymałe, aby zapewnić maksymalną trwałość i dostępność w wymagających zastosowaniach zewnętrznych, automatyce mobilnej i pojazdach terenowych. Zalety:
Bezpieczne użytkowanie dzięki wysokiej klasie ochrony do IP67 i IP 69K
Najwyższa ochrona antykorozyjna CX dzięki optymalnemu doborowi materiałów
Rozszerzony zakres temperatur od -40 do +85°C
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do 200 g/ 20 g
Konstrukcja zgodna z normą E1 zapewniająca najwyższą kompatybilność elektromagnetyczną
Możliwość konfigurowania filtra częstotliwości
Wibracje i wstrząsy części maszyny podczas pomiaru nachylenia i przyspieszenia mogą prowadzić do błędów i zafałszowania wartości pomiarowych.
Cyfrowe filtry częstotliwości (dolnoprzepustowe, pasmowo-przepustowe) mogą w decydujący sposób przyczynić się do eliminacji wpływów zakłócających.
Przetwarzanie sygnałów w czujniku odciąża układ sterowania maszyny od czasochłonnych, wymagających obliczeniowo zadań.
Filtry częstotliwości mogą być łatwo i szybko skonfigurowane, dokładnie do konkretnego zastosowania.
Znakomita ochrona przed korozją
Dzięki optymalnemu doborowi materiałów i wysoce odpornym powłokom, czujniki nachylenia i przyspieszenia Baumer są specjalnie zaprojektowane do pracy w środowisku korozyjnym
Dzięki temu idealnie nadają się do stałego użytku zewnętrznego, zwłaszcza w automatyce mobilnej, zastosowaniach poza drogami publicznymi, w pobliżu wybrzeża i na morzu
Ich ochrona antykorozyjna jest określana na podstawie szczegółowych testów w mgle solnej i odpowiada najwyższej kategorii korozyjności CX zgodnie z normami EN 60068-2-52 i EN ISO 12944.
Bezpieczeństwo funkcjonalne przy użyciu standardowych komponentów
Bezpieczne funkcjonalnie zastosowania można pod pewnymi warunkami zrealizować przy użyciu standardowych komponentów w rozumieniu dyrektywy maszynowej.
Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z normą ISO 13849 enkodery i czujniki mogą być zasadniczo stosowane w funkcjach bezpieczeństwa do PLd.
Nasi przeszkoleni eksperci z wieloletnim doświadczeniem praktycznym chętnie pomogą Państwu w zaprojektowaniu aplikacji związanej z bezpieczeństwem i jej certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.