Detection reliability by diversified redundant sensors

Niezawodne wykrywanie dzięki różnorodnym, redundantnym czujnikom

W GAM900S pracują dwa precyzyjne czujniki MEMS. Niezawodnie wykrywają wstrząsy i wibracje, takie jak te występujące przykładowo w turbinach wiatrowych:

  • Czujniki są w różnym stopniu redundantne, aby zapewnić systematyczną przydatność i niezbędne wykrywanie błędów wspólnej przyczyny
  • Komponenty pochodzą od różnych producentów, mają różną konstrukcję i różnią się także pod względem przetwarzania sygnału
Functional safety with certified safety components – Safe software certified according to IEC 61508-3

Bezpieczne oprogramowanie certyfikowane zgodnie z IEC 61508-3

Od specyfikacji do walidacji oprogramowanie wbudowane Safety-Rated-Embedded-Software (SRESW) zaimplementowane w GAM900S spełnia wszystkie wymagania normy bezpieczeństwa IEC 61508-3:

  • Kompleksowe testy i dokumentacja oprogramowania związanego z bezpieczeństwem
  • Gwarantowana wolność od interakcji ze standardowym oprogramowaniem, np. do komunikacji CANopen
  • Potwierdzone przez TÜV Rheinland: wysokie wymagania dotyczące spełniania integralności bezpieczeństwa zgodnie z SIL2/PLd są w pełni spełnione
Safe triggering of the safety function with redundant relays

Niezawodne wyzwalanie funkcji bezpieczeństwa z redundantnymi przekaźnikami

GAM900S wykorzystuje dwa przekaźniki ze stykiem zwrotnym do przesyłania informacji zwrotnej do łańcucha bezpieczeństwa po uruchomieniu funkcji bezpieczeństwa:

  • Przekaźniki są adresowane w trybie 2-kanałowym, a ich stan jest porównywany krzyżowo przez SRESW
  • Aktywacja wejścia testowego wyprowadzonego na zewnątrz przyczynia się w decydujący sposób do wykrycia niewykrytych błędów ze skutkiem dla obu przekaźników, takich jak np. spowodowanych przez zgrzane styki.
  • W zależności od zastosowania i klienta oba przekaźniki są wewnętrznie połączone szeregowo lub równolegle oraz doprowadzone do dwóch oddzielnych wtyczek przyłączeniowych

Na szczyt