Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Grossbritannien
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • USA
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Ver.Arab.Emir.
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China
HIPERFACE DSL®
Die weltweit etablierte Ein-Kabel-Technologie für die Antriebstechnik

Mit HIPERFACE DSL® präsentiert Baumer ein rein digitales Motor-Feedback-Protokoll, das mit einem Minimum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-Drehgeber auskommt. Es spart Kosten, benötigt weniger Platz, ist einfach zu implementieren und bietet gleichzeitig ein Höchstmass an Investitions- und Maschinensicherheit.

HIPERFACE DSL® als offene Schnittstelle – der digitale Anschluss an die Zukunft

Mit der Öffnung der Schnittstelle ist die bewährte Technologie jetzt allen Anwendern zugänglich. Dadurch können nun alle Anwender eine sichere, echtzeitfähige und offene Kommunikationsschnittstelle für die Servoantriebstechnik nutzen. Als offene Schnittstelle vereint HIPERFACE DSL® alle Vorteile einer digitalen Echtzeit-Schnittstelle – etablierte Ein-Kabel-Technologie und eine enorme Effizienzsteigerung – und ist damit eine wichtige Grundlage für Industrie 4.0 und IIoT.

HIPERFACE DSL® – die wichtigsten Eigenschaften

HIPERFACE DSL® entspricht dem bekannten RS485-Standard mit einer Übertragungsrate von 9,375 MBaud. Die Datenübertragung erfolgt synchron zum Reglertakt mit kurzen Zykluszeiten bis 12,1 µs. Die Kabellänge zwischen Drehzahlregler und Feedback-System kann bis zu 100 Meter betragen. Durch den Wegfall des Motor-Feedback-Anschlusssteckers ergeben sich motorseitig Freiheiten beim Design (extrem wichtig bei kleinen Servomotoren).

HIPERFACE DSL® ist eine Marke der Sick Stegmann GmbH


Ihr Nutzen

  • 50 % weniger Anschlusskosten und Kabelvarianz
    Durch den Wegfall des zweiten Motor-Feedback-Kabels sinken sowohl Anschlusskosten als auch Kabelvarianz – manchmal ist weniger einfach mehr!
     
  • Mehr Performance
    Die extrem schnelle Prozessdatenübertragung von HIPERFACE DSL® sorgt für eine unglaublich hohe Auflösung und Genauigkeit.
     
  • Zertifiziert bis SIL3
    In Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen sind Sie mit HIPERFACE DSL® auf der sicheren Seite: Die Schnittstelle erfüllt die internationale Norm des Sicherheits-Integritätslevels Stufe 3.
     
  • Effizientere Diagnose
    Eine schnellere und effizientere Erkennung und Behebung von Störungen durch Eigendiagnose für noch mehr Qualität.

  • Mehr Laufruhe
    Erleben Sie gute Rundlaufeigenschaften Ihrer Antriebssysteme in einer neuen Dimension.
     
  • Bequeme Ferndiagnose
    Mit Hilfe der bequemen Ferndiagnose via Internet werden Wartungsarbeiten schneller und effizienter vorbereitet.
     
  • Präventive Wartungsmöglichkeit
    Durch vorausschauende Wartung können ungeplante Maschinenstillstände vermieden werden.
     
  • Mehr Sicherheit
    Sicherheit in Funktion und Investition, störungsfreier Betrieb der Anlage, fehlerfreies und schnelles Arbeiten.

Produkte mit HIPERFACE DSL®

Nach oben