Induktive Abstandssensoren - subminiature |
Induktive Abstandssensoren - subminiature |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Auflösung | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Einbauart | Quasi bündig | Bündig |
Linearitätsabweichung | ± 100 µm | ± 120 µm |
Messdistanz Sd | 0 … 2 mm | 0 … 2 mm |
Temperaturdrift | ± 5 % (Full Scale) | ± 5 % (Full Scale) |
Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm | 0,02 mm |
Elektrische Daten | ||
Ansprechzeit (Werkskennlinie) | < 1 ms | < 1 ms |
Ausgangsschaltung | Spannungsausgang | Spannungsausgang |
Ausgangssignal | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand | > 3000 Ohm | > 4000 Ohm |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 10 mA | 8 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel, L=2 m | Kabel PVC, 2 m |
Anzugsdrehmoment max. | 0,8 Nm | 0,8 Nm |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Baugrösse | 8 mm | 8 mm |
Gehäuselänge | 16 mm | 16 mm |
Gehäusematerial | Zink-Druckguss vernickelt | Zink-Druckguss vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBT | PBT |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | 10 … +60 °C | 10 … +60 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |