Induktive Abstandssensoren - linearized |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Auflösung | < 0,01 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
< 0,02 mm (stat.) |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Einbauart | Quasi bündig | Nicht bündig |
Einstellung | Teach-in | qTeach |
Funktion | Distanzmessung | |
Linearitätsabweichung | ± 50 µm | ± 50 µm |
Messdistanz Sd | 0 … 10 mm | 0 … 10 mm |
Schaltzustandsanzeige | LED gelb | |
Spezialausführung | Linearisiert | Linearisiert |
Teach | Single point, Window | |
Temperaturdrift | ± 5 % (Full Scale) | ± 2 % (Full Scale) |
Wiederholgenauigkeit | 0,015 mm | 0,02 mm |
Elektrische Daten | ||
Ansprechzeit (Teach-in Kennlinie) | < 3,1 ms | |
Ansprechzeit (Werkskennlinie) | < 2,5 ms | < 2,3 ms |
Ausgangsschaltung | Spannungsausgang / PNP | PNP Analog 0 ... 10 VDC |
Ausgangssignal | 0 ... 10 VDC | |
Ausgangsstrom | 10 mA (PNP) | 100 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand | > 1000 Ohm | > 10 kOhm |
Schaltfrequenz | 150 Hz | |
Spannungsabfall Vd | <5 VDC (PNP) | <2,5 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 30 mA | 25 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M8 | Stecker M8 |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Baugrösse | 20 mm | 20 mm |
Gehäuselänge | 42 mm | 41 mm |
Gehäusematerial | Polyester | SAN |
Material (aktive Fläche) | PBT | SAN |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |